FCB シリーズ AI

サーマル AI 解析 カメラ

Product Variations

FCBシリーズAIサーマルセキュリティカメラは、騒々しくて乱雑なサイトを、チームが対応できる明瞭で信頼できるビューに変えます。業界をリードする熱感度(<20 mK)により、霧、霧、夜間のまぶしさを通して物体を視覚化するため、積み重なったコンテナの間を滑ったり、暗いキャンパスのフェンスラインを歩いたりしても影に消えません。オンボードAI分析は、人や車を揺れる木やレンズの雨から区別し、現在VMSにあふれている迷惑なアラームを削減します。Nexus対応のジオロケーションとPTZハンドオフにより、オペレータはターゲットをクリックし、フェンスに沿って、または建物間で、コーナーを追うことができます。また、柔軟なレンズオプションとIP67ハウジングにより、不自然なヤードレイアウト、ローディングベイ、リモート設置を簡単にカバーできます。
これは実際の現場向けに構築されたカメラであり、ラボの条件ではありません。

FLIR Nexusの優位性

Flir Nexusは、FCBシリーズAIや他のセキュリティカメラ、レーダー、監視システム間の連携を実現する独自の通信プロトコルです。広範囲にわたる対象をシームレスに位置追跡できるよう支援します。Nexusは、単一のデバイスの視野角を超えても追跡を継続できるよう、各システム間の連携を最適化します。その結果、複数のセンサーやカメラをまたいだ途切れのない追跡と監視を実現します。

サイバーセキュリティ対応およびNDAA準拠

データの保護は、現場のセキュリティと同じくらい重要です。FCBシリーズAIカメラは、重要インフラや政府機関向けのサイバー強化型セキュリティシステムに最適です。FLIRの開発プロセスは、NDAA(米国国防権限法)準拠の要件を満たすよう設計されており、以下を含む厳格なセキュリティ対策が実施されています。

• ディープラーニング分析は、人間と車の動きをロックするように訓練されています。
•葉や雨の波による誤警報が少ない。
•セキュリティ・チームは、誰かがフェンスを登ったときに、無限の誤ったアラートをクリアする時間を浪費するのではなく、アラームを確認します。
• 業界をリードする熱感度(<20 mK)により、標準の熱カメラと可視カメラでは見逃すわずかな温度差が明らかになります。
•駐車車両間、霧のかかったヤード間、キャンパスの境界を越えて見える鮮明なサーマルシルエット。
•オペレーターは自信を持って検知し、対応できます。
• 5つのレンズオプション(18°~50° FOV)と広い視野機能により、長いフェンスライン、倉庫周辺の狭いコーナー、不規則な建物レイアウトを盲点を残すことなくカバーできます。
•Nexus対応のジオロケーションとPTZハンドオフは、リモートゲートで検出された侵入者がクローズアップ追跡のためにPTZに即座に引き渡されることを意味します。
•埃、熱、運転中の雨に耐えられる頑丈なIP67カメラは、遠隔地や忙しい工業地で使用されています。
Product showcase image

仕様

Analytics
Cybersecurity パスワード保護、パスワードポリシーの強制、IPフィルタリング、IEEE 802.1X、ダイジェスト認証、CAおよび自己署名証明書、ファイアウォール
適合性と認定
適合 CBスキームIEC 62368-1:2018、IEC62368-1:2020+A112020に準拠
環境
De-Icing\Defogging •霧除去:はい、内蔵ヒーター
の•除氷:X
ETSI|EMC CEマーク(EN 55032およびEN 55035)、EN 61000-6-3、EN 50130-4、FCC Part 15(サブパートB、クラスA)、RoHS、WEEE、UKCA、ICES-003、AS/NSZ CISPR 32
IP等級[埃・水の侵入] IP67、NEMA 4X
使用温度範囲 -40°C~60°C/-40°F~140°F(コールドスタート)
保存温度範囲 -50°C~85°C
取り扱い時の衝撃 ISTA 3A
湿度 相対湿度0~95%
耐衝撃性 はい(窓を除く)
一般仕様
保証 カメラ:3年 / センサー:10年代理店へお問い合わせ下さい
入力電圧 •PoE+(802.3at)、ヒーターオフ:6.8 W
•PoE+(802.3at)、ヒーターオン(@ 100%):13.5 W
•12 VDC、ヒーターオフ:7.2 W
•12 VDC、ヒーターオン(@ 100%):12.4 W
•24 VAC (VA)、ヒーターオフ:7.0 W
•24 VAC (VA)、ヒーターオン (@ 100%):12.5 W
寸法(奥行 × 幅 × 高さ) 378 × 96.9 × 85.4 mm (14.9 × 3.8 × 3.4 インチ)
有効解像度 •VGA:327,680ピクセル
•QVGA:81,920ピクセル
検知器タイプ 長寿命、非冷却、日光に安全なVOxマイクロボロメーター
部品番号 427-2064-30-00
重量 2.34 kg
測定解析
解析機能 地域入口/侵入検知、クロスオーバー/フェンス侵入、CNN分類子
解析管理 Webベースの構成と管理、分析検出領域のマスキング、感度の調整、自動応答、リモートI/O制御
システム統合
イーサネット 10/100/1000 IEEE 802.3、自動検出 1 × RJ45
ストリーミング解像度 •VGA: 640 × 512
•QVGA:320 256 ×
ネットワークAPI NEXUS SDK、NEXUS CGI、ONVIF プロファイル S、G、T
制御入力/出力 × ドライ接点入力×1、×リレー出力×1(定格負荷:0.025 A @ 5 VDC)
外部解析互換性
対応プロトコル IPv4、HTTP、HTTPS、UPnP、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP、ARP、IEEE 802.1X、ONVIFプロファイルG/T/S
音声 1 × ライン入力、G.711 a-law/μ-law、AAC サポート + 1 ×ライン出力
サーマルカメラ
F値 f/1.0
アレイフォーマット •VGA: 640 × 512
•QVGA:320 256 ×
サーマルAGC関心領域[ROI] 関心対象の最適な画質を確保するために「デフォルト」、「プリセット」、「ユーザー」の定義が可能
サーマルフレームレート •VGA: 30 Hz
•QVGA:8.3Hz
スペクトル範囲 8μm~14μm
ピクセルピッチ 12μm
感度 •VGA: <20 mK
•QVGA: <30 mK
焦点 アサーマル、フォーカスフリー
焦点距離 6.3 mm
熱画像設定 輝度、コントラスト、シャープネス、自動AGC、デジタル詳細エンハンスメント(DDE)、スマートスクリーン最適化
画像均一性の最適化 自動フラットフィールド補正(FFC)、サーマル・時間トリガー
視野角[FOV] 34.1° × 27.3°
動画と録画
IPビデオ 2 つの独立した H.265/H.264/MJPEG ストリーム
ローカルストレージ 最大2TB SDカード(別売)

アクセサリー

資料とサポート

ビデオ

2026年インターセス:FCBシリーズAIと多層セキュリティの未来

今すぐ見る

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

Flir FCB-Series AI Firmware

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

Flir FCB-Series AI データシート

Quick Start Guide

Flir FCB-Series AI Quick Install Guide

User Manual

Flir FCB-Series AI Installation & Use Guide

Export Restrictions