FHシリーズID

周辺警備用マルチスペクトル固定カメラ

Flir FHシリーズIDは、業界最先端のサーモグラフィと4K可視イメージングを統合した堅牢なマルチスペクトル固定カメラで、周辺セキュリティにおける信頼性の高い侵入者検知機能を提供します。内蔵のコンボリューション・ニューラル・ネットワーク (DNN) 解析機能により、高速または低速で移動する人や車両の脅威を正確に検出して分類し、誤警報や日々の運用コストを最小限に抑えます。カスタムスケジューリングにより、セキュリティオペレーターは、日中は可視ストリームで、夜間は熱ストリームで、侵入分析を実行するように設定し、あらゆる照明条件に合わせて最適なカバレッジを確立できます。

2つが1つより優れている理由

FHシリーズIDは、サーモグラフィと4K可視光映像という両方の最先端技術を統合し、あらゆる照明条件下でリアルタイムの状況把握を可能にします。さらに、風、雨、霧、雪といった悪天候下でも安定した監視性能を発揮します。このシステムは、事象の発生をリアルタイムで捉え、検証済みのアラートや実行可能なインサイトを適切な担当者と共有するとともに、フォレンジック分析のための詳細な情報を収集します。

映像解析による誤検知の低減

FHシリーズIDは、高度なDNN映像解析により、侵入者の検知・分類・位置特定を高い精度で実現します。誤検知を抑えながら、警備担当者が迅速に状況を把握し、境界侵入や重要資産への被害を未然に防止できるようになります。

サイバーセキュリティ対応およびNDAA準拠

データの保護は、現場のセキュリティと同じくらい重要です。FLIRのセキュリティカメラは、重要インフラや政府機関向けのサイバー強化型セキュリティシステムに最適です。FLIRの開発プロセスは、NDAA(米国国防権限法)準拠の要件を満たすよう設計されており、以下を含む厳格なセキュリティ対策が実施されています。

映像解析とシステムの連携

United VMSは、Flir FHシリーズIDを統合・制御するための強力なプラットフォームです。直感的に操作でき、ニーズに応じて拡張可能なUVMSは、映像解析機能に加え、固定カメラからPTカメラへのシームレスな連携をサポートします。

Flir Nexusによるセキュリティセンサーの連携

Flir Nexusは、FHシリーズIDをはじめとするカメラやレーダー、監視システムをつなぐ独自の通信プロトコルです。広範囲にわたる対象をシームレスに位置追跡できる環境を実現します。Nexusは、FLIRのレーダーや各種サーマル/可視カメラと連携し、レーダーの視野角を超えた後も対象を継続的に追跡できるようにします。
Key Features
640 ×512解像度の熱画像処理と4K可視センサーを1台のカメラに統合し、あらゆる環境や照明条件下で最適な性能を発揮
可視スペクトルと熱スペクトルの両方で動作するカメラ上のビデオ分析を使用して、誤警報と日々の運用コストを最小限に抑え、人間と車両の堅牢な侵入検知を実現
FHシリーズIDは、Flirのエンドツーエンドソリューションの一環として、またはサードパーティ製のソリューションと組み合わせて展開します
Product showcase image

仕様

適合性と認定
承認 FCCパート15(サブパートB、クラスA)、CE表示付き
認証 IEC 62368
適合 RoHS、WEEE
環境
IP等級[埃・水の侵入] IP66およびIP67
使用温度範囲 -40°C~70°C
保存温度範囲 -50°C~85°C
振動 IEC 60068-2-64
湿度 相対湿度0~95%
衝撃 IEC 60068-2-27
一般仕様
サージイミュニティ(AC電源) EN 50130-4
サージイミュニティ(シグナル) EN 50130-4
寸法(奥行 × 幅 × 高さ) 314 × 233 × 124 mm
消費電力 公称:15 Wのヒーターが有効、12 VDC:48 Wのヒーターが有効、その他すべての入力:70 W
測定解析
対象物温度範囲 N/A
解析機能 領域入口/侵入検知、クロスオーバー/フェンス侵入、自動/手動深度設定、人および車両の検知ルール設定、改ざん、徘徊、CNN分類機能
解析管理 Webベースの構成と管理、分析検出領域のマスキング、感度の調節、自動応答、リモートI/O制御
計測精度 N/A
システム統合
イーサネット 100/1000 Mbps
イーサネット映像 可視およびサーマル用のH.264/H.265またはM-JPEG(4Kを除く)の2つの独立したチャネル
ストリーミング解像度 一次ストリーム:サーマル:VGA(640 × 512)、QVGA(320 × 256)、可視:4K(3840 × 2160)、1080P(1920 × 1080)、720P(1280 × 720)、VGA 640 × 480、二次ストリーム:サーマル:VGA(640 × 512)、QVGA(320 × 256)、可視:1080P(1920 × 1080)、720P(1280 × 720)、VGA 640 × 480
ネットワークAPI Nexus SDKNexus CGIONVIFプロファイルS、G、T
制御入力/出力 入力:2つのドライアラーム接点、出力:2つのリレー接点、最大1A 24 VAC/30 VDCで、通常オープンと通常クローズの間で構成可能
外部解析互換性 ○
対応プロトコル IPV4、HTTP、HTTPS、UPnP、DNS、NTP、RTSP、TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP、ARP、IEEE 802.1X、ONVIF
サーマルカメラ
F値 FLIR FH-606 ID、FLIR FH-608 ID、FLIR FH-610 ID、FLIR FH-612 ID、FLIR FH-617 ID:1.6-2.2
FLIR FH-625 ID:1.4-1.7
FLIR FH-644 ID、FLIR FH-669 ID:1.5-2.8
f番号(熱) FLIR FH-606 ID:f/1.6
FLIR FH-608 ID、FLIR FH-617 ID、FLIR FH-625 ID:f/1.1
FLIR FH-610 ID、FLIR FH-612 ID:f/1.2
FLIR FH-644 ID:f/1.0
FLIR FH-669 ID:f/1.4
アレイフォーマット 4K 2160p(3840 × 2160)
アレイ形式 (熱) 640 × 512
サーマルAGCモード オートAGC、マニュアルAGC、プラトーイコライゼーションAGC、リニアAGC、オートダイナミックディテール・エンハンスメント(DDE)、最大ゲイン設定
サーマルAGC関心領域[ROI] 関心対象の最適な画質を確保するために「デフォルト」、「プリセット」、「ユーザー」を定義可能
スペクトル範囲 (熱) 7.5 µm~13.5 µm
ビデオフレームレート 30 Hz以下
ビデオフレームレート (熱) NTSC:30 HzまたはPAL:25 Hz / 8.3 Hz
検出器ピッチ(熱) 17 µm
温度感度-NETD (熱) <25 mK @ 25°C、F/1.0
画像均一性の最適化 自動フラットフィールド補正(FFC)、熱・時間トリガー
視野(FOV)(熱) FLIR FH-669 ID、9 mm:69° × 56°
FLIR FH-644 ID、13 mm:44°×36°
FLIR FH-625 ID、25 mm:25° × 18°
FLIR FH-617 ID、35 mm:17° × 14°
FLIR FH-612 ID、50 mm:12° × 10°
FLIR FH-610 ID、60 mm:10° × 8.2°
FLIR FH-608 ID、75 mm:8.6° × 6.6°
FLIR FH-606 ID、100 mm:6.2° × 4.9°
動画と録画
コンポジットビデオ(NTSCまたはPAL) IPおよびアナログビデオを備えたハイブリッドシステム
ローカルストレージ SDカードのサポート(非提供)

アクセサリー

  1. Wall Mount Kit, FH-Series (421-0087-00)

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.