Flir Edge Pro

iOS®およびAndroid OS™のスマートフォン/タブレットにワイヤレス接続する赤外線サーモグラフィーカメラ

ご購入はこちら

対応機種

お使いの機種が対応しているかを確認するには、以下のリンクからFLIR EdgeおよびFLIR ONEシリーズの対応モバイルデバイス一覧のページをご覧ください。

対応機種を確認

革新的なFlir Edge Pro(旧名称Flir One Edge Pro)を使用すると、手の届きにくい場所をあらゆる位置や角度から簡単に検査することができます。このスマートフォン用の赤外線カメラは、ワイヤレス接続できるため、視野外の対象物を検査したり、—スマートフォンやタブレットにクリップして片手で操作することができます。ワイヤレス接続により、同じカメラをAndroidデバイスとiOSデバイスの両方で使用できるため、チームのメンバーと簡単にツールを共有できます。
Flir Oneの画像は、Flir VividIR™により鮮明な熱解像度で強化されます。Flir独自のMSX®を有効化すると、熱画像に可視カメラのディテールが追加され、問題を明確に特定できます。すべての熱画像およびビデオが直接モバイルデバイスに保存され、Flir Ignite™への自動アップロードが可能です。そのため、レポート、共有、整理をシームレスに実行できます。

どこでも簡単に検査ができる

手の届かないところや見えない位置にある対象物をあらゆる角度から適切に検査したり、FLIR ONE Edge Proをスマートフォン/タブレットにフックして片手で簡単に操作できます。

高品質の画像とパフォーマンス

FLIR MSX、VividIR、および160×120(19,200ピクセル)の熱画像解像度で、高品質の赤外線画像を撮像し、対象物を容易に特定し、問題箇所を認識できます。

プロフェッショナルツール

最大2.5時間のバッテリー持続と高速充電機能を備えたFLIR ONE Edge Proは、必要なときにすぐに使用できます。この頑丈なカメラはIP54定格で、2メートルからの落下試験を受けています。

Vivid IRのアップスケーリングで強化された画像

VividIRは、複数の画像を組み合わせてより多くの熱データを取得する高度なカメラ処理機能です。Flir Oneの熱画像にこれらの画像補正をリアルタイムで適用し、ぼやけを減らして細部を向上させます。VividIRは、デバイスのネイティブ解像度を最大3倍に高解像度化し、細部までより鮮明にします。

MSX画像処理技術

Flir Edgeシリーズカメラは、オンボードの可視光カメラから赤外線画像全体にリアルタイムで重要な詳細を追加する独自のMulti Spectral Dynamic Imaging(MSX)を特徴としています。その結果、可視光の特徴を備えた生の赤外線画像が得られ、問題のある熱パターンがどこにあるかがひと目でわかります。MSXはリアルタイムで発生するため、画面上ですぐに確認できます。

検査ガイドで自信を持ってFlir Edgeを使用

Flir Oneアプリには、、断熱ギャップ、湿気の蓄積の発見や、自動車のシート、ディスクブレーキ、デフォッガー、デフロスターの問題のトラブルシューティングに役立つ検査ガイドが含まれています。

独自のアプリケーションに対応するFlir Oneモバイルアプリ

当社のサードパーティパートナーは、Flir Oneと互換性のあるモバイルアプリを幅広く提供しており、それぞれが特定のニーズに合わせたソリューションを提供します。 

例えば、RocketPlanアプリをご覧ください。修復内の請求プロセスをデジタル化します。

あるいは、MultiSens-1234アプリは、条件監視内で複数のセンサーデータをプロットするためのもので、ThermaFY Homeアプリは、自宅のエネルギー効率を分析します。

以下をクリックして、利用可能なすべてのアプリを確認してください。または、アプリの開発やアプリへのサーマルの統合に興味がある場合は、今すぐ開発者アカウントを作成してください。

注目のサードパーティアプリ

Flir One対応のモバイルアプリは、お客様の特定のニーズに合わせた検査、イメージング、レポートソリューションを提供します。主な例:

  • ホームブースト - 住宅所有者は、エネルギー請求書を動かす隠れた問題を見つけるのに役立ちます。
  • HouseRater - ホームビルダーは新しいホームエネルギー効率データを収集できます。
  • iCertify — BS7671の現場での電気試験、検査、および認証。
  • Knauf Pro+ - 絶縁ニーズを計算し、潜在的なエネルギー損失を検出するための監査スペースを支援します。

仕様

ハイライト表示
熱画像解像度 160 × 120(ネイティブ解像度)
480 × 360(スーパー解像度)
バッテリー駆動時間 最大2時間30分
対象物温度範囲 -20℃ °C — 120°C および 0°C— 400°C
精度 ±3℃または±5%の大きい方 本体が15°C~35°C、シーンが5°C~120°C の場合、起動後60秒間適用。
使用温度 -10°C ~ 50°C 、バッテリー充電 0°C ~ 45°C
スポットメーター 最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)
イメージングとレンズ
MSX距離調整可能 30 cm —~ 無限大
VividIR
サーマルセンサー ピクセルサイズ 12 µm、スペクトル領域 8 — 14 µm
シャッター 自動/手動
パレット グレー、ホッテスト、コールデスト、アイアン、コントラスト、アークティック、ラバ、カラーホイール
フレームレート 8.7Hz
水平視野角/垂直視野角 54° ±1° / 42° ±1°
温度分解能_NETD 70 mK
焦点 30 cm ~ 無限大
熱画像解像度 160 × 120(ネイティブ解像度)
480 × 360(スーパー解像度)
画像モード 赤外線、可視、MSX(スーパーファインコントラスト)
画像解像度 640×480
電源
バッテリー充電時間 フル充電まで60~90分。15分の充電で約40分の駆動時間
バッテリー駆動時間 最大2時間30分
充電方法 USB-Cメス(5V/1A)
測定解析
スポットメーター 最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)
対象物温度範囲 -20℃ °C — 120°C および 0°C— 400°C
精度 ±3℃または±5%の大きい方 本体が15°C~35°C、シーンが5°C~120°C の場合、起動後60秒間適用。
計測値補正 放射率;反射見かけ温度(22°C)
一般仕様
クリップスパン 130mm(最小)/ 195 mm(最大)
デバイスの互換性 iOS(バージョン17以降)またはAndroid(バージョン13以降)のスマートフォンおよびタブレット
バッテリー充電モニター 0 ~ 100%
フォームファクター Phone
フリアーシステムズのソフトウェアと互換性がある FLIR ONEアプリ、FLIR Ignite、FLIR Thermal Studio
リモート操作 Wi-Fi経由でスマートデバイスから最大5m
寸法[H×W×D] 37.5 mm × 35 mm × 149 mm
重量 153 g
環境と認定
使用温度 -10°C ~ 50°C 、バッテリー充電 0°C ~ 45°C
放射率設定 マット:95% セミマット:80% セミ光沢:60% 光沢:30%
落下試験 2mからの落下
認証 RoHS、CE/FCC、CEC-BC、EN62133、UL1642、WEEE 2012/19/EU、IP54
非使用時温度 -40°C~70°C
通信とデータ保存
Bluetooth Bluetoothを使用して、カメラがモバイルデバイスに接続するために作成するピアツーピアWi-Fiネットワークを設定します
WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n
ファイルフォーマット 静止画(温度情報あり):JPEG、動画(温度情報なし):iOS = MOV/Android = MP4
充電 USB-Cメス(5V/1A)
取得モード 静止画、動画

アクセサリー

資料とサポート

FLIR ONEのテクニカルサポートセンター(データシート・技術資料)はこちらをご覧ください。 

製品ニュース

Flir One Edge Is Now Flir Edge: Same Trusted Innovation, Simplified Name

詳細を見る

アプリケーションストーリー

Flir One® Proカメラ、建物の熱性能の定量化における飛躍的な進歩に貢献

詳細をご覧ください。

Datasheet

FLIR ONE Edge Series データシート

Brochure

何を測定する必要がありますか? FLIR WDYNTM パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.