Fast Shipping

Flir One®(旧名称FLIR ONE® Gen 3)

スマートフォン用の赤外線カメラ

Top application
  1. Asset Reliability
  2. Building Diagnostics & Indoor Air Quality
  3. Electrical Inspection
  4. Liquid Leak Detection
Product Variations
購入後のお問い合わせ

互換性に関する注記:

FLIR ONE Gen 3モデルは、オペレーティングシステム(iOSまたはAndroid)とコネクタタイプ(USB-C、Lightning)のさまざまな組み合わせで動作します。

購入前に、お使いの携帯電話のモデルとコネクターの種類をご確認ください。

Flir One®は、専門家が問題を迅速に発見し、短時間でより多くの仕事をこなせるように設計された、手頃な価格のスマートフォン取り付け型サーモグラフィカメラです。MSX®(Multi-Spectral Dynamic Imaging)テクノロジーは、ビデオカメラから熱画像に細部をエンボス加工することで熱画像を強化し、問題がどこにあるかを容易に認識します。Flir Oneは、多くの一般的な保護ケースに適合するように最大4 mmまで調整および拡張できるOneFit™コネクターも提供します。Flir Oneサーモグラフィカメラを使用すると、電気パネルの点検、HVACの問題の探し方、水による不具合の発見など、あらゆる経験レベルのユーザーが外出先で効率的に作業できます。

iPhone用のUSB-Cコネクタが新登場しました。

MSX画像処理技術

Flir Oneカメラは、オンボードの可視光カメラから赤外線画像全体への重要な詳細をリアルタイムで追加する独自のマルチスペクトルダイナミックイメージング(MSX)を特徴としています。その結果、可視光の特徴を備えた生の赤外線画像が得られ、問題のある熱パターンがどこにあるかがひと目でわかります。MSXはリアルタイムで発生するため、画面上ですぐに確認できます。

Flir One アプリからさらに多くの情報を得る

Flir One Seriesカメラは、Google PlayApple App Storeで利用可能なFlir Oneアプリを介してスマートデバイスに接続します。接続すると、Flir Oneカメラからのライブフィードが表示され、録画した画像やビデオをFlir IgniteTMクラウドにアップロードできます。また、アプリを使用して、カメラやディスプレイの設定の変更、ヘルプ記事へのアクセス、ステップバイステップの検査ガイドの有効化、特定のアプリケーション用のサードパーティアプリの検索を行うこともできます。

独自のアプリケーションに対応するFlir Oneモバイルアプリ

当社のサードパーティパートナーは、Flir Oneと互換性のあるモバイルアプリを幅広く提供し、それぞれが特定のニーズに合わせたソリューションを提供します。 

例えば、RocketPlanアプリをご覧ください。修復内の請求プロセスをデジタル化します。

あるいは、MultiSens-1234アプリは、条件監視内で複数のセンサーデータをプロットするためのもので、ThermaFY Homeアプリは、自宅のエネルギー効率を分析します。

以下をクリックして、利用可能なすべてのアプリを確認してください。または、アプリの開発やアプリへのサーマル統合に興味がある場合は、今すぐ開発者アカウントを作成してください。

注目のサードパーティアプリ

Flir One対応のモバイルアプリは、お客様の特定のニーズに合わせた検査、イメージング、レポートソリューションを提供します。主な例:

  • ホームブースト - 住宅所有者は、エネルギー請求書を動かす隠れた問題を見つけるのに役立ちます。
  • HouseRater - ホームビルダーは新しいホームエネルギー効率データを収集できます。
  • iCertify — BS7671の現場での電気試験、検査、および認証。
  • Knauf Pro+ - 絶縁ニーズを計算し、潜在的なエネルギー損失を検出するための監査スペースを支援します。
赤外線サーマルカメラアタッチメント
熱が逃げている場所や断熱材が熱を維持する様子、電気的な問題、水による損傷など、家の周囲の問題を素早く発見し、シャッターを押すだけでそのすべてを簡単に確認できます。
FLIR ONEを使用すれば、暗闇を見通して野外を安全に探索できます。動物を自然の生息地で観察したり、迷子のペットを探したり、庭に残していった形跡を見つけたりすることもできます。
作業現場を離れることなく、スマートで直感的なFlir ONE®モバイルアプリを使用してワークフローを改善し、画像を共有し、Flir Thermal Studioソフトウェアを使用して専門的なレポートをすばやく作成します。

仕様

Highlighted
熱画像解像度 80 × 60
バッテリー駆動時間 約1時間
対象物温度範囲 -20°C — 120°C
電話 Apple(USB-C)
精度 ±3°Cまたは±5%、周囲温度とシーン温度の差の典型的なパーセント ユニットが15 °C – 35 °C以内、シーンが5 °C – 120 °C以内の場合、起動後60秒で適用されます。
使用温度 0 °C – 35 °C、バッテリー充電0 °C – 30 °C
スポットメーター スポットメーター1つ(中央)。
イメージングとレンズ
MSX距離調整可能 0.3m–無限大
サーマルセンサー ピクセルサイズ17 µm、スペクトル領域8 – 14 µm
シャッター 自動/手動
パレット グレー(白熱)、ホッテスト、コールデスト、アイアン、コントラスト、アークティック、ラバ、カラーホイール
フレームレート 8.7 Hz
動画/静止画ディスプレイ_キャプチャ 1440 × 1080で保存
水平視野角/垂直視野角 50° ±1°/38° ±1°
温度分解能[MRDT] 150 mK
焦点 固定15 cm–無限大
熱画像解像度 80 × 60
画像解像度 1440 × 1080
電源
バッテリー充電時間 40分
バッテリー駆動時間 約1時間
測定解析
スポットメーター スポットメーター1つ(中央)。
対象物温度範囲 -20°C — 120°C
精度 ±3°Cまたは±5%、周囲温度とシーン温度の差の典型的なパーセント ユニットが15 °C – 35 °C以内、シーンが5 °C – 120 °C以内の場合、起動後60秒で適用されます。
一般仕様
バッテリー充電モニター 0 – 100%
寸法[H×W×D] 34 × 67 × 14 mm
重量 36.3 g
電話 Apple(USB-C)
環境と認定
使用温度 0 °C – 35 °C、バッテリー充電0 °C – 30 °C
放射率設定 マット:95%、セミマット:80% 、セミ光沢:60%、光沢:30%反射背景温度は22°Cです
落下試験 1.5 mから落下
認証 CE、UL1642、ROHS
非使用時温度 -20°C – 60°C
通信とデータ保存
ビデオ Lightningオス(iOS)、USB-Cオス(Android)
ファイルフォーマット –温度情報付きjpeg Video –MPEG-4(ファイルフォーマットMOV(iOS)、MP4(Android))
充電 USB-Cメス(5V/1A)
取得モード 動画、静止画

Resources & Support

注:その他のFLIR ONEサポートリソースについては、Support.FLIR.com。 

製品ニュース

Flir One Edge Is Now Flir Edge: Same Trusted Innovation, Simplified Name

詳細を見る

Quick Start Guide

FLIR ONE Third Generation スタートガイド

Quick Start Guide

FLIR ONE Third Generation iOS スタートガイド

User Manual

FLIR ONE Android Gen 3 ユーザーマニュアル

User Manual

FLIR ONE iOS Gen3 ユーザーマニュアル

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

国際路線: 

(+1) 805 392 3775

現地番号:

(+1) 844 283 5471

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions