FLIR G343

二酸化炭素(CO₂)用光学ガスイメージング(OGI)カメラ

Product Variations

FLIR G343は、石油回収の強化、二酸化炭素回収システム、水素冷却発電機など、複雑なシステムにおける二酸化炭素(CO₂)ガス漏れの可能性を可視化するために使用される革新的な光学ガスイメージング(OGI)カメラです。CO₂が製造プロセスの副産物であるか、微量ガスとして使用されているかにかかわらず、ポータブルな非接触型G343は、大規模な製造作業を妨害または停止することなくCO₂ガスの漏れを検出するのに最適です。

G343は、Flirの特許取得済みの高感度モード(HSM)を採用しており、何千もの部品を効率的にスキャンしながら、CO₂漏れをより明確にします。また1-Touchレベル/スパンで、ワンタッチで画像のレベルとスパンを自動調整できます。
内蔵Wi-FiとBluetooth®により、スマートフォンやタブレットに接続し、画像を簡単に編集してクラウドに保存したり、付属のFLIR Ignite™クラウドサービスを使用してワイヤレスでファイルを転送したりできます。
回転する10.16cmのLCDタッチスクリーンにより、GG343を快適に操作できます。これにより、どの方向からでもターゲットを表示できます。

仕様

Highlighted
赤外線解像度 ×熱解像度 320240(76,800 ピクセル)
検知器間隔 30 μm
スペクトル範囲 4.2µm~4.4µm
イメージングとレンズ
MPEG ビデオ録画
オンカメラディスプレイ ワイドスクリーン800 × 480クセルLCD、チルト可能な800 × 480クセルOLEDビューファインダー
カメラF値 1.59
カラーLCD 4×インチ、640480ピクセルのタッチスクリーンLCD(回転機能付き)
カラーパレット アークティック、ホワイトホット、ブラックホット、アイアン、ラバ、レインボー、レインボーHC
スペクトル範囲 4.2µm~4.4µm
ズーム 1 – 8× 連続、デジタルズーム
センサータイプ スターリング冷凍機(FLIR MC-3)
ビデオ録画・ストリーミング H.264をメモリカードへ
ビューファインダー調整可能 内蔵、傾斜可能 OLED、800 × 480 ピクセル
フレームレートを表示 60 Hz
レーザースポット
検知器タイプ 焦点面アレイ(FPA)、冷却InSb
検知器間隔 30 μm
温度情報付きJPG
焦点 自動および手動
画像モード 赤外線画像、可視画像、高感度モード(HSM)、ノイズリダクションフィルター 
視野角 G343 14.5°:14.5° × 10.8°
G343 24°:24° × 18° (23 mm)
赤外線動画(温度情報付き) RTRR (.csq)、オーバーUVC
赤外線解像度 ×熱解像度 320240(76,800 ピクセル)
測定解析
ガス感知 CO₂:<1.1ppm×m
(ΔT=10°C、距離=1m)
スポットメーター 10
温度分解能 <15 mK @ 30°C
録画 MultiREC記録:カスタマイズ可能な順序で複数のファイルを自動的に記録
通信とデータ保存
ビデオ出力 HDMI、DVI
ラジオ 動作頻度:
•Bluetooth + EDR:2402~2480 MHz
•WLAN 2.4 GHz:2412~2462 MHz
•WLAN 5 GHz:5150~5250MHz、周波数帯域5150~5250MHzは屋内専用です。国の規制を参照してください。

RF出力(EIRP)
•Bluetooth + EDR: <10dBm
• WLAN: <17dBm

アンテナ
•統合PIFAアンテナ(ゲイン:最大2.6dBi)
保存メディア 取り外し可能なSDカード
画像ファイルフォーマット 標準JPEG(温度情報を含む) 赤外線のみのモード
通信インターフェース USB 2.0、ヘッドセット経由のBluetooth、Wi-Fi、HDMI
一般仕様
FLIRの検査ルート カメラで有効化
GPS[可搬式] 静止画や動画の最初のフレームに、内蔵のGPSから自動的に位置情報を追加
クラウドサービス Wi-Fi経由。FLIR Igniteで直接、安全に画像をアップロード、整理、保存、共有(必要なファームウェアが利用可能)
サイズ[L×W×H]、レンズ含む G343 14.5°:251.6 mm × 164.5 mm × 170.9 mm
G343 24°:251.6 mm × 164.5 mm × 170.9 mm
レーザーポインター クラス2
付属品リスト レンズ付き赤外線カメラ、バッテリー(2個)、バッテリー充電器、マルチプラグを含む電源、ハンドストラップ、ネックストラップ、レンズキャップ、レンズキャップストラップ、メモリーカード、HDMI-HDMIケーブル、USBケーブル、ドライバーTX20、ノブスクリュー(リアカバー用のオプションのスクリュー)、印刷文書、ハードトランスポートケース
梱包サイズ 400 × 190 × 510 mm
注釈 音声:静止画像とビデオ
でBluetoothで60秒 テキスト:タッチスクリーン
の画像スケッチ上の事前定義されたリストまたはソフトキーボードからのテキスト:はい、赤外線のみ
重量[レンズ、バッテリー含む] 3 kg
ユーザーインターフェース
言語 21
電源
バッテリータイプ リチウムイオンバッテリー(7.4V)、カメラ内または独立の2ベイ充電器で充電
バッテリー稼働時間 25°Cで2.5時間超(通常使用時)
充電時間 2.5時間で95%、容量、充電状態をLEDで表示
起動時間 通常、25°Cで7分
環境と認定
マウント UNC ¼"-20
使用温度範囲 -20°C~50°C (-4°F~122°F)
保存温度範囲 -30°C~60°C
保護 IP54 (IEC 60529)
衝撃、振動 衝撃:25 g(IEC 60068-2-27)、振動:2 g(IEC 60068-2-6)
認証 RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
RED: 2014/53/EU
EMC: ETSI EN 301 489-1(無線)、ETSI EN 301 489-17、EN 55032(放射)、EN 55035(放射)、EN 61000-4-8 レベル 5(磁場)、EN 61000-6-2、イミュニティ産業環境、FCC 47 CFR パート15 B、クラスB(放射)、ICES-003

アクセサリー

資料とサポート

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

FLIR G343 データシート

Brochure

FLIR Gシリーズ総合カタログ

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

国際路線: 

(+1) 805 392 3775

現地番号:

(+1) 844 283 5471

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions