Gx620pt

Pan-Tilt Hydrocarbon/VOC Optical Gas Imaging (OGI) Camera

Product Variations

Gx620ptパンチルト炭化水素/VOC OGIカメラは、石油、ガス、化学施設に遠隔で広域ガス漏れ検出を提供します。高感度冷却MWIRセンサーとHD 1080pビジュアルカメラを組み合わせることで、炭化水素やVOCの排出量が最小でも可視化できる正確なデュアルイメージングを提供します。360°の連続パンと広いチルト範囲により、1つの取付けポイントからフルサイトカバレッジが可能で、スムーズでメンテナンス不要のモータ制御により長期的な信頼性を確保します。Gx620pt は、危険区域(ATEX、IECEx、ETL)での使用が認定されており、GigE Vision または ONVIF を介してプラント制御システムと簡単に統合でき、オペレータが安全を強化し、排出を削減し、コンプライアンス目標を達成するのに役立ちます。

いつも見ている。常に保護する。
高感度冷却OGIセンサーとHDビデオにより、漏れの明確な確認が可能で、問題の検証と運用チーム全体での証拠の共有が容易になります。
360°度連続パン、広い傾斜角度、オプションのレンズにより、大規模または複雑な施設でも漏れを見逃すことはありません。
ATEX、IECEx、ETL 認証と耐食性ステンレススチールハウジングを備えた Gx620pt は、厳しい産業条件で確実に機能するように設計されています。

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 640 × 512
温度分解能_NETD <15 mK at 25°C
スペクトル範囲 3.2–3.4 μm
インターフェース Ethernet from camera module, or via fibre optic with integral media converter
イメージングとレンズ
F値 f/1.59
スペクトル範囲 3.2–3.4 μm
ズーム Digital zoom, 2X, 4X, 8X
フルフレームレート 30 Hz
光学ズーム 30X Optical, 8X Digital
最小焦点距離 6° lens: 2 m
検知器タイプ High Operating Temperature (HOT) MWIR T2SLS
温度分解能_NETD <15 mK at 25°C
焦点 Motorized
画像モード IR image, High Sensitivity Mode (HSM)
自動画像補正 Linear, PE
視野角[FOV] 6° lens: 6° × 4.8°
視野角[FOV]、焦点距離 6° lens: 92 mm
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264 or MJPEG over RTSP streaming
赤外線解像度 640 × 512
測定解析
温度範囲 -10°C to 120°C
通信とデータ保存
インターフェース Ethernet from camera module, or via fibre optic with integral media converter
イーサネット Direct connection via RJ45 CAT6A cables
一般仕様
重量 6 kg to 10 kg depending on model
環境と認定
使用温度範囲 -20°C to 60°C standard (-40°C option on request)
保護 IP66 to IEC60529, NEMA 4X
認証 RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
RED: 2014/53/EU
EMC: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emission), EN 55035 (immunity), EN 61000-4-8 Level 5 (magnetic field), EN 61000-6-2, Immunity Industrial Environment, FCC 47 CFR part 15 B, class B (emission), ICES-003
防爆構造 Class I, Zone 1, Ex db op pr IIC T4 Gb
Class II, Zone 21, Ex op pr tb IIIC T135C
Class I, Zone 1, AEx db op pr IIC T4 Gb
Zone 21 AEx op pr tb IIIC T135C Db

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.