Discontinued

Extech HD780

デジタルマニホールド/圧力計

Extech HD780デジタルマニホールド/圧力計は、吸引/液体ライン圧力とライン温度を同時に測定し、A/Cユニットの過熱とサブ冷却を計算して表示します。また、差圧(P1-P2)とタイプK温度(T1-T2)を測定するデュアル入力も備えています。R22およびR410A冷媒用。ヘビーデューティ接続ホース、タイプK温度クランププローブ、ビーズワイヤ温度プローブが付属しています。

仕様

一般仕様
圧力(bar) -0.96~34.47bar
圧力(bar)の基本精度 ±0.1bar
圧力(bar)の最大分解能 0.01bar
圧力(cmHg) -72~2585cmHg
圧力(cmHg)の基本精度 ±5cmHg
圧力(cmHg)の最大分解能 1cmHg
圧力(inHg) -28~999.9inHg
圧力(inHg)の基本精度 ±2inHg
圧力(inHg)の最大分解能 0.1inHg
圧力(kPa) -96~3447kPa
圧力(kPa)の基本精度 ±7kPa
圧力(kPa)の最大分解能 1kPa
圧力(psi) -14~500psi
圧力(psi)の基本精度 ±1psi
圧力(psi)の最大分解能 0.1psi
最大圧力 800psi
温度 (大気) 0°C~50.0°C
温度(タイプK)の最大分解能 -60°C~537.0°C
温度(タイプN) ±(0.15%rdg+1°C)
温度(タイプN)の基本精度 0.1°C
温度(大気)の基本精度 1°C
温度(大気)の最大解像度 0.1°C
追加の詳細
保証 3年
出力 9Vバッテリー1個
寸法 212×78×51mm
認証 CE
重量 338g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.