New

i35

アプリ対応 LTE 付きサーモグラフィカメラ

上位アプリケーション
  1. 資産の信頼性
  2. 建物の診断と屋内の空気質
  3. 電気点検
  4. 機械点検

Flir i35は、NFPA 70B-compliantの高度な熱検査のパワーを、経験レベルに関係なくすべての技術者に提供します。新しいACEオペレーティングシステム上に構築されていて、アプリで駆動でき、クラウドに接続され、チーム全体に拡張できる、サーモグラフィ用スマートフォンのように機能します。鮮明な 240 × 320 インチの解像度、直感的な 5 インチ・タッチスクリーン、堅牢でグローブフレンドリーな設計、内蔵 LTE 接続により、技術者は現場から直接、Wi-Fi アクセスを必要とせずに、熱データを安全にアップロードし、レポートを共有し、リアルタイムでコラボレーションできます。i35は、ガイド付きワークフローとエンタープライズグレードのサイバーセキュリティにより、組織がレポート時間を短縮し、稼働時間を増やし、世界中のチームに権限を与えるのに役立ちます。

iXXシリーズカメラは、Flir、サードパーティ、カスタムのアプリの利点を活かして、検査を簡素化し、ワークフローを改善して生産性を向上させます。アプリによってデータの収集から消費までの手順を減らすことができるため、組織にとって最も理にかなった方法で作業することができます。
搭載アプリにより習得の難易度が下がり、安全情報の提供やトレーニングの実施、リモートサポートが可能になるため、経験の浅いユーザーでも専門家レベルの検査を実行できます。
FFlir iXXカメラは、文書化や意思決定のニーズに対応する各種アプリ(Flir純正/サードパーティ製/カスタム)をホストできます。さらに、i35 は、ISO 27001 認定のプラクティスに基づいて、Wi-Fi を必要とせずにリアルタイムでアップロード、共有、コラボレーションするための LTE を内蔵しています。
Product showcase image

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 240 × 320
温度分解能_NETD 30°Cで40mK未満
精度 ±2°Cまたは±2%
視野角[FOV] 38° × 49°
デジタルカメラ 8 MP、オートフォーカス
画像モード MSX®、サーマル、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ
保存メディア 内蔵メモリとオンボードのFLIR Igniteクラウド・Assetlink接続
イメージングとレンズ
F値 1.4
カメラ周波数 30 Hz
カラーパレット アイアン、ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC
スペクトル範囲 7.5~13 µm
ディスプレイタイプ 5インチ、カラーLCD
ディスプレイ解像度 720 × 1280
デジタルカメラ 8 MP、オートフォーカス
デジタルカメラ視野角 50.5° × 64.5°
レーザー照準 サーモグラフィ画像にレーザーポインターの位置を自動表示
手動画像補正 ○
最小焦点距離 0.5 m
温度分解能_NETD 30°Cで40mK未満
焦点 フォーカスフリー
画像モード MSX®、サーマル、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ
空間分解能[IFOV] 2.9 mrad マドラド
自動画像補正 ○
色 黒
視野角[FOV] 38° × 49°
赤外線解像度 240 × 320
測定解析
ΔT はい、NFPA 70B準拠
アイソサーム 上、下
カメラサイズ[L×W×H] 225 × 136 × 73 mm
カメラ重量、バッテリー含む 0.8 kg
スポットメーター センタースポット、最小および最大を示すボックス
対象物温度範囲 -20°°C~200°C(-4°F~392°F)
10°C~450°C(50°F~842°F)
放射率補正 0.1~1.0まで可変
精度 ±2°Cまたは±2%
計測値補正 放射率、マット/セミマット/セミグロス + カスタム値、反射見掛け温度、大気補正
ユーザーインターフェース
タッチスクリーン 静電容量式タッチ
テキスト オンスクリーンキーボードを使用した画像上のテキスト注釈
通信とデータ保存
AC運転 アクセサリー(オプション):45W ACアダプタ、100V~240V AC入力、15V DC、カメラへの3A出力
Cellular ○
WiFi IEEE 802.11 a/ac/b/g/n(2.4 および 5 GHz)
インターフェース USB-C:PCとMacデバイス間のデータ転送
USB-Cを介したディスプレイポート
ファイルフォーマット 標準JPEG、14ビット測定データ搭載
保存メディア 内蔵メモリとオンボードのFLIR Igniteクラウド・Assetlink接続
電源
バッテリータイプ 充電式リチウムイオン電池
バッテリー稼働時間 約4時間、通常使用で周囲温度25°Cの場合
充電時間 充電器で2時間/カメラの容量の90%まで4時間
充電装置 バッテリーはカメラ内または特定の充電器(付属)で充電できます
電源管理 自動シャットダウン
環境と認定
ETSI|EMC EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR Part 15 Class B
レーザー分類 クラス2
使用温度範囲 -15°C~50°C
保存温度範囲 -40°C~70°C
保護 IP54 (IEC 60529)
振動 2 g(IEC 60068-2-6)
放射率表 事前定義された材料の放射率表
湿度 IEC 60068-2-30/24時間 相対湿度95%
落下 2 m
衝撃 25 g(IEC 60068-2-27)
電波スペクトル ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FFCC 47 CFR part 15
RSS-247
一般仕様
フラッシュライト 手動点灯の明るい LED
付属品リスト バッテリー付き赤外線カメラ
予備バッテリー
バッテリー充電器
USB-Cケーブル
印刷資料
輸送用ハードケース
リストストラップ

アクセサリー

資料とサポート

ixxシリーズのテクニカルサポートセンター(データシート・技術資料)はこちらをご覧ください。 

録画されたウェビナー

Webinar: Reinventing Electrical Inspections with Flir iXX and Thermidoc

今すぐ見る

Brochure

何を測定する必要がありますか? FLIR WDYNTM パンフレット | 赤外線サーモグラフィ製品

Datasheet

FLIR Ixxデータシート

Selection Guide Matrix

FLIR 赤外線サーモグラフィー選定ガイドマトリックス

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.