Discontinued

ioi PTZ Tracker

分散型インテリジェントビデオエンコーダ

PTZトラッカーは映像信号を解析し、人、車または物体が境界線を越えた、所定の区域に侵入した、現場に残された、または現場から取り除かれた場合に警告通知を発信します。ユーザーはゾーンをカスタマイズし、何を検知すべきかを定義できます。パン/チルト/ズーム(PTZ)カメラを使用する場合、動く物体が検知されたら、PTZトラッカーがPTZカメラを自動的に制御し、潜在的な脅威を自動的に追尾し、対象をズームで捉えます。

周辺警備用の自己充足型ビデオエンコーダ
ioi PTZ TrackerはレガシーネットワークまたはIPベースのCCTVネットワーク用のアナログ映像とIP映像(H.264、MPEG-4 SP、MJPEG)の両方を配信可能です。
DSPベースのリアルタイム映像解析と最大5件の同時侵入検知ルールにより、検知確率を改善し誤報率を低減。
リモートバックアップによるエッジストレージ(SoE)機能搭載。標準ウェブブラウザを使って5分以内に設定可能。

仕様

適合性と認定
安全性 UL、 CE
環境
使用温度 0°~ 60℃
使用湿度 相対湿度5% ~ 95% (不凝縮)
環境の RoHS
電磁妨害 (EMC) FCC 47 CFR Part 15、 Subpart B、 Class A; CE Class A
一般仕様
H.264フレームレート[PAL_NTSC] D1 12/15 FPS VGA 18 FPS 2CIF 25/30 FPS CIF 25/30 FPS
MPEG 4 SPフレームレート[PAL_NTSC] 全ての解像度で最大25/30 FPS
インテリジェントビデオ解析チャンネル数 1
エッジ保存 3,800Mbイベント録画
オペレーティングシステム Windows 7、8、8.1、10
マウント シェルフ/オプションのラックマウント(シングルユニットまたはマルチユニットアクセサリ)
寸法[mm] 68.5 x 36 x 118mm (W x H x D)
寸法[インチ] 2.7 x 1.42 x 4.61" (W x H x D)
消費電力 DC: 3.6W、 AC: 6W
電圧 12VDC (+/-10%)、 24VAC
システム統合
IN_アラーム入力 1×ドライ接点
OUT_リレー出力 1xリレー出力(定格負荷0.3A @ 12VDC、1A @ 30VDC、0.25A @ 24VAC、50 / 60Hz)
アラーム/コマンド TCP/IP、 HTTP
イーサネット[IEEE 8023-8023u] 1 x RJ45 インターフェース
サービス、プロトコル TCP/IP、 UDP/IP、 HTTP、 SMTP、 DHCP、 DNS、 SNTP
シリアル 1x RS-485(PTZカメラ制御用)
ブラウザ Internet Explorer 10、11
標準TV コンポジット1Vp-p - NTSCまたはPAL
物理コネクター 1x BNC 75Ω
動画と録画
IPビデオストリーミング H.264、 MPEG-4 SP、 MJPEG
ビットレート CBR (128Kbps ~ 4Mbps)、 VBR
ビデオストリーミング RTP/RTSP

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

ioi SD H.264 (v.2.3.0.2, 28-Nov-2017)

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.