New

K75

消防用熱画像直視装置(TIC)、320 × 240アプリ対応

Product Variations

フリアーシステムズのK75 TICは、周到な設計により、新たなレベルのイノベーションを達成しました。この消防活動用サーマルカメラは、第一対応者が煙の中を確認し、火災の中で安全に移動するのに役立つだけでなく、新しいFlir Responderアプリにシームレスに接続することで、業務と訓練の効率も向上させます。
K75は、フリーズすることなく継続的に画像を生成する新しい単一取得ソリューションを提供することで、ドアの過熱、見えない火災の拡散、床に開いた穴などの危険を見つけ出し、煙が充満した環境で、自信を持って、より迅速かつ安全に動けるようにします。新しいResponderアプリへのワイヤレス接続により、効率的にカメラを設定し、訓練用のライブビデオをストリーミング配信し、通報後にミッションデータを共有できます。

温度の変化により一時停止してしまう旧式のカメラとは異なり、K75は、危険を即座に見つけ出す革新的な単一範囲ソリューションを提供します。範囲の変化によってフリーズしたり着色が遅延したりすることがなく、重要な瞬間を逃しません。
新しい捜索モードは、見えない火災の拡散や熱いドアなど、より詳細な情報を表示し、より安全な進入計画を支援します。
検出モードは、ホットスポットとコールドスポットを瞬時に表示するため、火災の広がりや、消火がうまくいってるかどうかを把握できます。

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 320 × 240
ディスプレイ 4インチ液晶ディスプレイ、640 × 480、バックライト付き
対象物温度範囲 単一範囲ソリューションの動作中:-20°C~650°C
画像モード 基本、検索、検知、高温、ホワイトホット
イメージングとレンズ
カメラ周波数 30 Hz
コントラスト最適化 デジタル機能強化、Flexible Scene Enhancement(FSX®)
スペクトル範囲 7.5~14 µm
ズーム 2倍デジタルズーム
ピッチ 12µm
検知器タイプ 焦点面アレイ(FPA)、非冷却マイクロボロメーター
温度分解能_NETD 60 mK未満
画像モード 基本、検索、検知、高温、ホワイトホット
画像周波数
視野角[FOV] 53° × 40°
赤外線動画保存(温度情報なし) USBおよびMPEG-4を使用した非圧縮カラー動画をWi-Fi経由でFlir Responderアプリにストリーミング
赤外線動画録画(温度情報なし) MPEG4として内部フラッシュメモリに保存
赤外線解像度 320 × 240
環境と認定
使用温度範囲 150°C:15分
260°C:5分
保存温度範囲 -40°C~85°C
保護 IP67 (IEC 60529)
振動 2 g(IEC 60068-2-6)
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24 h 95
相対湿度 相対湿度95%、25°C~40°C、結露なし
磁界 EN 61 000-4-8、連続場用試験等級5(過酷な産業環境)
落下 2 m(コンクリート床)(IEC 60068-2-31)
衝撃 25 g(IEC 60068-2-27)
電源
バッテリータイプ リチウムイオン
バッテリー容量 5.8 Ah、20°C~25°C
バッテリー稼働時間 約4時間、通常使用で周囲温度25°Cの場合
バッテリー電圧 3.7 V
充電時間 3時間の動作に十分な容量まで3時間未満
充電温度 0°C~45°C
充電装置 デスクトップ2ベイ充電器
オプションの車載用充電器
電源管理 自動停止とスリープモード
測定解析
対象物温度範囲 単一範囲ソリューションの動作中:-20°C~650°C
精度 周囲温度が10°C~35°Cの場合、±4°Cまたは読み取り値の±6%
一般仕様
付属品リスト K75 赤外線カメラ
バッテリー(各2個)
バッテリー充電器
カラビナストラップ
電源
印刷資料
格納式ランヤード、16 N
USBケーブル
ユーザーインターフェース
ディスプレイ 4インチ液晶ディスプレイ、640 × 480、バックライト付き
通信とデータ保存
USB USB-C
インターフェース OTAによる更新(Flir Responderアプリを使用したWi-Fi)
PCからのアップデートとPCとのデータ転送に対するレガシーサポート
保存メディア 内部フラッシュメモリ
画像保存 標準JPEG、カメラとFlir Responderアプリに保存
画像保存容量 合計200ファイル

アクセサリー

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

Flir Kxx Firmware

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

FLIR K75 および K85(2026年版)データシート

Datasheet

FLIR Kxx-Series データシート

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Global Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.