New

Flir K85

高解像度の消防用熱画像直視装置(TIC)、640 × 480アプリ対応

Product Variations

FLIR K85 TICは、高解像度の画像生成と革新的な単一範囲ソリューションで消防士の状況認識を向上させ、煙が充満した高温環境でも、遅延、画像のフリーズ、情報損失の心配なく、より詳細な情報を見つけ出せるよう周到に設計されています。
このサーモグラフィカメラがあれば、状況が変わっても視界を失うことなく、簡単に被害者を見つけ、炎の挙動を追跡し、構造的リスクを評価することができます。さらに、K85は、カメラ設定、メディア処理、ライブストリーミングを行う新しいFLIR Responderアプリにシームレスにワイヤレス接続することで効率を向上させ、関係部署が訓練やミッションの文書化を簡単に行えるようにします。

高解像度のK85は、構造、炎、潜在的な被害者をより詳細に表示します。
革新的なK85は、低温から極度の高温に移動した際に、即座に危険を見つけ出す単一範囲ソリューションを提供します。範囲の変化によってフリーズしたり着色が遅延したりすることがなく、重要な瞬間を逃しません。
捜索モードと検出モードは、火災の拡散、被害者の場所、安全上の危険、捜索救助活動について、より迅速で的確な理解を提供します。

仕様

Highlighted
赤外線解像度 640 × 480
ディスプレイ 4インチ液晶ディスプレイ、640 × 480、バックライト付き
対象物温度範囲 単一範囲ソリューションの動作中:-20°C~650°C
画像モード 基本、検索、検知、高温、ホワイトホット
イメージングとレンズ
カメラ周波数 30 Hz
コントラスト最適化 デジタル機能強化、Flexible Scene Enhancement(FSX®)
スペクトル範囲 7.5~14 µm
ズーム 2倍デジタルズーム
ピッチ 12µm
検知器タイプ 焦点面アレイ(FPA)、非冷却マイクロボロメーター
温度分解能_NETD 60 mK未満
画像モード 基本、検索、検知、高温、ホワイトホット
画像周波数
視野角[FOV] 53° × 40°
赤外線動画保存(温度情報なし) USBおよびMPEG-4を使用した非圧縮カラー動画をWi-Fi経由でFlir Responderアプリにストリーミング
赤外線動画録画(温度情報なし) MPEG4として内部フラッシュメモリに保存
赤外線解像度 640 × 480
環境と認定
使用温度範囲 150°C:15分
260°C:5分
保存温度範囲 -40°C~85°C
保護 IP67 (IEC 60529)
振動 2 g(IEC 60068-2-6)
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24 h 95
相対湿度 相対湿度95%、25°C~40°C、結露なし
磁界 EN 61 000-4-8、連続場用試験等級5(過酷な産業環境)
落下 2 m(コンクリート床)(IEC 60068-2-31)
衝撃 25 g(IEC 60068-2-27)
電源
バッテリータイプ リチウムイオン
バッテリー容量 5.8 Ah、20°C~25°C
バッテリー稼働時間 約4時間、通常使用で周囲温度25°Cの場合
バッテリー電圧 3.7 V
充電時間 3時間の動作に十分な容量まで3時間未満
充電温度 0°C~45°C
充電装置 デスクトップ2ベイ充電器
オプションの車載用充電器
電源管理 自動停止とスリープモード
測定解析
対象物温度範囲 単一範囲ソリューションの動作中:-20°C~650°C
精度 周囲温度が10°C~35°Cの場合、±4°Cまたは読み取り値の±6%
一般仕様
付属品リスト K85 赤外線カメラ
バッテリー(各2個)
バッテリー充電器
カラビナストラップ
電源
印刷資料
格納式ランヤード、16 N
USBケーブル
ユーザーインターフェース
ディスプレイ 4インチ液晶ディスプレイ、640 × 480、バックライト付き
通信とデータ保存
USB USB-C
インターフェース OTAによる更新(Flir Responderアプリを使用したWi-Fi)
PCからのアップデートとPCとのデータ転送に対するレガシーサポート
保存メディア 内部フラッシュメモリ
画像保存 標準JPEG、カメラとFlir Responderアプリに保存
画像保存容量 合計200ファイル

アクセサリー

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - K75 K85

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

FLIR Kxx-Series データシート

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Global Limited Warranty

Export Restrictions