Discontinued

Extech MA200

400A ACクランプメーター

Extech MA200 ACクランプメーターは、電流測定用に高精度の2,000カウントLCDディスプレイを備えています。最大300MCMの導体に対応する23mmのジョーを備えています。このメーターには、導通性ビープ音とダイオードテスト、データ保持と最大保持機能が備わっています。また、MA200は、すべてのレンジ、オーバーレンジ、低バッテリーインジケーターに対して過負荷保護機能を備えています。このメーターには、自動パワーオフ機能付きのオートレンジがあります。テストリード、キャリーケース、単4電池2個付属。

仕様

一般仕様
AC電圧 200mV、2V、20V、200V、600V
AC電圧の基本精度 ±1.5%
AC電圧の最大解像度 0.1mV
AC電流 2、20、200、400A
AC電流の基本精度 ±2.5%
AC電流の最大解像度 0.001Aの場合
DC電圧 200mV、2V、20、200V、600V
DC電圧の基本精度 ±1.2%
DC電圧の最大解像度 0.1mV
ジョーサイズ 23mm、最大300MCMの導体
導通 ≤30Ω ビープ音
抵抗 200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ
抵抗の最大解像度 0.1Ω
追加の詳細
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)2本
安全性カテゴリー CAT III-600V
寸法 200×50×35mm
認証 CE、UL
重量 200g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.