Discontinued

Extech MA250

200A ACクランプメーター+NCV

コンパクトなExtech MA250 200 Aクランプメーターは、メンテナンス技術者、電気技師、DIY愛好者に、高レベルの機能を適性価格で実現するテスト機器を提供します。多数のコアマルチメーターおよび電流測定機能に加えて、内蔵の非接触型検電器(NCV)も備えています。MA250の心臓部はフル機能のデジタルマルチメーターです。測定機能は、非侵襲的な電流プローブ測定に加えて、ほとんどのタイプのトラブルシューティングに対応しています。これには、電圧、抵抗、静電容量、周波数、デューティサイクル、ダイオード、導通試験が含まれます。付属のタイプKビーズワイヤー温度プローブで温度も測定できます。MA250には、テストリード、汎用タイプKビーズワイヤー温度プローブ、単4電池2個、キャリーケース、ユーザーマニュアル、および1年間の限定保証が付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 600V
AC電圧の基本精度 ±(読み取り値の1.8%+8桁)
AC電圧の最大解像度 0.1mV
AC電流 20A、200A
AC電流の基本精度 ±2.5%
AC電流の最大解像度 0.01A (AC)
DC電圧 600V
DC電圧の基本精度 ±(読み取り値の0.8%+2桁)
DC電圧の最大解像度 0.1mV
ジョーサイズ 30mm、最大350MCMの導体
ダイオード試験
デューティサイクルの基本精度 ±(読み取り値の1.2%+2桁)
デューティサイクルの最大分解能 0.1%
周波数 10kHz
周波数の基本精度 ±(読み取り値の1.5%+2桁)
周波数の最大分解能 1Hz
導通
抵抗 40.00MΩ
抵抗の最大解像度 0.1Ω
温度(タイプK)の最大分解能 -20~760°C
温度(タイプN) ±(3%+5°C)
温度(タイプN)の基本精度 0.1°
負荷サイクル 0.1~99.9%
電気容量 100µF
静電容量最大解像度 0.01nF
追加の詳細
ディスプレイ 4000カウントセグメントLCD
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)2本
安全性カテゴリー CAT III-600V
寸法 200×66×37mm
認証 CE、ETL
重量 205g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.