Discontinued

Extech MA260

True RMS 200A ACオープンジョークランプメーター

Extech MA260は、True RMS 200A ACオープンジョークランプメーターです。MA260にはNCV検出器が内蔵されており、15.2mmのオープンジョーで最大200Aまで測定できます。ノイズの多い波形、歪んだ波形、または非正弦波形を正確に読み取るためのTrue RMSが付属しています。テストリード、単4電池2個が付属しています。UL認定取得済み、安全定格CAT IV 600V。

仕様

一般仕様
AC電圧 1.3V~1000V
AC電圧の基本精度 ±0.9%
AC電圧の最大解像度 0.1V
AC電流 200A
AC電流の基本精度 ±3.0%
AC電流の最大解像度 0.1A
DC電圧 1000V
DC電圧の基本精度 ±0.3%
DC電圧の最大解像度 0.1V
ジョーサイズ 16mm
ダイオード試験
導通
抵抗 0~10kΩ
抵抗の最大解像度
真の実効値
非接触電圧(NCV)検出器 80~1000VAC
追加の詳細
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)2本
安全性カテゴリー CAT III-1000V、CAT IV-600V
寸法 193×54×31mm
認証 CE、UL
重量 280g

資料とサポート

User Manual

Extech MA260 パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.