Discontinued

Extech MA3018

3000A True RMS ACクランプメーター

Extech MA3018は、3000A True RMS ACフレックスクランプメーターです。MA3018は、45.7cmフレキシブルクランプを備え、LCDモニター付きです。True RMS測定は、ノイズの多い波形、歪んだ波形、または非正弦波形を正確に読み取るためのものです。単4電池2本付属。UL認定取得済み、安全定格CAT IV 600V。

仕様

一般仕様
AC電流 0~30.00A、30.00~300.0A、300.0~3000A
AC電流の基本精度 ±(読み取り値の3% + 5桁)
AC電流の最大解像度 0.01A
ジョーサイズ 45.7cm
真の実効値
追加の詳細
ディスプレイ バックライト付き3000カウントセグメントLCD
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)2本
安全性カテゴリー CAT III-1000V、CAT IV-600V
寸法 350×130×25mm
認証 CE、UL、NIST
重量 200g

資料とサポート

User Manual

Extech MA3010 MA3018 パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.