Discontinued

Extech MA3110

3000A True RMS ACクランプメーター

Extech MA3110は、3000A True RMS ACフレックスクランプメーターです。28cmのクランプジョーは、通常のクランプメーターではアクセスが難しいバスバーやケーブル束に簡単に巻き付けることができます。細いケーブル径8mmで狭い場所にも簡単にフィットします。電圧、抵抗、静電容量を測定するマルチメーター機能用のテストリードが付属しています。True RMSおよびCAT IV定格により、測定の精度と安全性を最大限に高めることができます。

仕様

一般仕様
AC電圧 6V、60V、600V、1000V
AC電圧の基本精度 ±1%
AC電圧の最大解像度 0.001V
AC電流 600A、3000A
AC電流の基本精度 ±1%
AC電流の最大解像度 0.1A、1A
DC電圧 6V、60V、600V、1000V
DC電圧の基本精度 ±0.8%
DC電圧の最大解像度 0.001V
ジョーサイズ 28cm
ダイオード試験
導通
抵抗 600Ω、6kΩ、60kΩ、600kΩ、6MΩ、60MΩ
抵抗の最大解像度 0.1Ω
真の実効値
電気容量 6nF、60nF、600nF、6µF、60µF、600µF
静電容量最大解像度 0.001nF
追加の詳細
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)2本
安全性カテゴリー CAT III-1000V、CAT IV-600V
寸法 290×135×27.8mm
認証 CE、UL、NIST
重量 208g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.