Discontinued

Extech MA410

400A ACクランプメーター+NCV

This product is discontinued.

We recommend the Extech MA440 as a great replacement.

Extech MA440

400A ACクランプメーター+NCV

View Product

Need support with the Extech MA410? Check out our support resources below.

コンパクトなExtech MA410 400 A True RMSクランプメーターは、プラントメンテナンスの技師、電気工事請負業者、HVACトラブルシューター、DIY愛好者に、高レベルの機能を手頃な価格で実現するテスト機器を提供します。コアマルチメーターおよび電流測定機能のホストに加えて、非接触型検電器(NCV)も内蔵されています。MA410の心臓部は、フル機能のデジタルマルチメーターです。測定機能は、非侵襲的な電流プローブ測定に加えて、ほとんどのタイプのトラブルシューティングに対応しています。これには、電圧、抵抗、静電容量、周波数、デューティサイクル、ダイオード、導通試験が含まれます。付属のタイプKビーズワイヤー温度プローブで温度も測定できます。テストリード、汎用タイプKワイヤー温度プローブ、単4電池2個、キャリーケース、ユーザーマニュアル、1年間の製品保証が付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 4.000V、40.00V、400.0V、600V
AC電圧の基本精度 ±(読み取り値の1.8%+8桁)
AC電圧の最大解像度 0.001V
AC電流 40.00A、400.0A
AC電流の基本精度 ±(読み取り値の2.5%+8桁)
AC電流の最大解像度 0.01A
DC電圧 400.00mV、4.000V、40.00V、400.0V、600V
DC電圧の基本精度 ±(読み取り値の0.8%+2桁)
DC電圧の最大解像度 0.1mV
ジョーサイズ 30mm、最大350MCMの導体
ダイオード試験
デューティサイクルの基本精度 ±(読み取り値の1.2%+2桁)
デューティサイクルの最大分解能 0.10%
周波数 10Hz~10kHz
周波数の基本精度 ±(読み取り値の1.5%+2桁)
周波数の最大分解能 0.01Hz
導通
抵抗 400.0Ω、4.000kΩ、40.00kΩ、400.0kΩ、4.000MΩ、40.00MΩ
抵抗の最大解像度 0.1Ω
温度(タイプK)の最大分解能 -20~760°C
温度(タイプN) ±(読み取り値の3%+5°C)
温度(タイプN)の基本精度 0.1°C
真の実効値
負荷サイクル 0.5~99.0%
電気容量 40.00nF、400.0nF、40.00µF、100.0µF
静電容量最大解像度 0.01nF
追加の詳細
ディスプレイ 4000カウントセグメントLCD
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)2本
安全性カテゴリー CAT II-600V
寸法 200×66×37mm
認証 CE
重量 205g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.