Discontinued

Extech MA410T

400A True RMS ACクランプメーター+NCV

Extech MA410Tは、400A True RMSクランプメーターで、テストリードなしで安全かつ効率的に電流を測定できます。True RMSは、歪みのある波形を測定する際に、より正確な測定値を提供します。内蔵のNCV検出器により、ユーザーはテスト前にライブ配線の有無をすばやく確認することができます。MA410Tのデジタルマルチメーター機能には、AC/DC電圧(600 V)、抵抗(40 MΩ)、静電容量(100 µF)、周波数(10 kHz)、温度(-20°C~760°C/-4°F~1400°F)、デューティサイクル、ダイオード、導通が含まれます。MA410Tは、最大350MCMの導体に対して30mmのジョー開口部も提供します。4000カウントのバックライトディスプレイは、データ保持、相対モード、自動電源オフなどの機能を表示できます。テストリード、汎用タイプKビーズワイヤー温度プローブ、単4電池2個、キャリーケース、ユーザーマニュアルが付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 4.000V、40.00V、400.0V、600V
AC電圧の基本精度 ±(読み取り値の1.8%+8桁)
AC電圧の最大解像度 0.001V
AC電流 40.00A、400.0A
AC電流の基本精度 ±(読み取り値の2.5%+8桁)
AC電流の最大解像度 0.01A
DC電圧 400.00mV、4.000V、40.00V、400.0V、600V
DC電圧の基本精度 ±(読み取り値の0.8%+2桁)
DC電圧の最大解像度 0.1mV
ジョーサイズ 30mm、最大350MCMの導体
ダイオード試験
デューティサイクルの基本精度 ±(読み取り値の1.2%+2桁)
デューティサイクルの最大分解能 0.10%
周波数 10Hz~10kHz
周波数の基本精度 ±(読み取り値の1.5%+2桁)
周波数の最大分解能 0.01Hz
導通
抵抗 400.0Ω、4.000kΩ、40.00kΩ、400.0kΩ、4.000MΩ、40.00MΩ
抵抗の最大解像度 0.1Ω
温度(タイプK)の最大分解能 -20~760°C
温度(タイプN) ±(読み取り値の3%+5°C)
温度(タイプN)の基本精度 0.1°C
真の実効値
負荷サイクル 0.5~99.0%
電気容量 40.00nF、400.0nF、40.00µF、100.0µF
静電容量最大解像度 0.01nF
非接触電圧(NCV)検出器
追加の詳細
ディスプレイ 4000カウントセグメントLCD
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)2本
安全性カテゴリー CAT II-600V
寸法 200×66×37mm
認証 CE
重量 205g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.