Discontinued

Extech MA430T

400A True RMS ACクランプメーター+NCV

Extech MA430Tは、コンパクトな400A ACクランプメーターで、狭い場所で測定できます。30mmのジョー開口部は、最大350MCMの導体を収容できます。4桁の大きな測定値を特徴とする照明付きディスプレイは、照明の弱い作業エリアでも見やすく、親指のダイヤルセレクターは人間工学に基づいて配置され、片手で操作しやすくなっています。また、歪んだ波形を測定する際の精度を向上させるTrue RMSも備えています。MA430T’のマルチメーター機能には、AC/DC電圧、抵抗、導通が含まれています。また、MA430Tには非接触型検電器(NCV)も組み込まれています。NCV検出器は、別のテスターの必要性を排除し、赤い LEDを使用して、ライブ配線の電圧の存在をユーザーに警告します。データ保持、自動電源オフ、低バッテリー表示を備えています。テストリード、9Vバッテリー、ソフトキャリーケース、ユーザーマニュアルが付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 600V
AC電圧の基本精度 ±(読み取り値の1.5%+5桁)
AC電圧の最大解像度 0.1mV
AC電流 400A
AC電流の基本精度 ±(読み取り値の2.5%+8桁)
AC電流の最大解像度 0.001Aの場合
DC電圧 600V
DC電圧の基本精度 ±(読み取り値の1.5%+2桁)
DC電圧の最大解像度 0.1mV
ジョーサイズ 30mm、最大350MCMの導体
ダイオード試験
導通
抵抗 20MΩ
抵抗の最大解像度 0.1Ω
真の実効値
非接触電圧(NCV)検出器
追加の詳細
ディスプレイ 2000カウントセグメントLCD
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
安全性カテゴリー CAT III-600V
寸法 197×70×40mm
認証 CE、ETL
重量 183g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.