Discontinued

Extech MA61

60A True RMS ACクランプメーター + NCV

This product is discontinued.

We recommend the Extech MA63 as a great replacement.

Extech MA63

60A True RMS AC/DCクランプメーター + NCV

View Product

Need support with the Extech MA61? Check out our support resources below.

Extech MA61は、NCV電圧検出器と完全な過負荷保護を備えたAC電流クランプです。手動レンジクランプメーターは、3つの電流範囲と600VまでのAC/DC電圧を備えています。6000mAの範囲により、自動車業界で使用できる低電流測定が可能です。ユニークなVFC(可変周波数制御)モードは、可変周波数駆動のHVACアプリケーションのトラブルシューティングと診断に役立ちます。MA61は、抵抗、静電容量、周波数、ダイオード、導通測定のほか、データホールドの低バッテリーインジケータと自動電源オフ機能も備えています。テストリード、キャリーケース、単4電池2個付属。

仕様

一般仕様
AC電圧 6V、60V、600V
AC電圧の基本精度 ±0.8%
AC電圧の最大解像度 1mV
AC電流 600mA、6000mA、60A
AC電流の基本精度 ±2.0%
AC電流の最大解像度 0.1mA
DC電圧 600mV、6V、60V、600V
DC電圧の基本精度 ±0.7%
DC電圧の最大解像度 0.1mV
ジョーサイズ 18mm、最大300MCMの導体
ダイオード試験
周波数 10Hz~60kHz
周波数の最大分解能 0.001Hz
導通
抵抗 600Ω、6kΩ、60kΩ、600kΩ、6MΩ、60MΩ
抵抗の最大解像度 0.1Ω
真の実効値
電気容量 6.2nF、620µF、62mF
静電容量最大解像度 1pF
非接触電圧(NCV)検出器
追加の詳細
ディスプレイ バックライト付き6000カウントセグメントLCD
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)2本
安全性カテゴリー CATII - 600V、CATIII - 300V
寸法 175×60×33.5mm
認証 CE、ETL
重量 170g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.