Discontinued

Extech MA610

600A ACクランプメーター+NCV

Extech MA610 は、AC電流、AC/DC電圧、抵抗、周波数、静電容量などのマルチメーター機能を搭載したフル装備のクランプメーターです。また、非接触型検電器(NCV)が内蔵されており、回路や配線の通電電圧をすばやくチェックできます。30mmのジョーを備えたポケットサイズのメーターは、最大500MCの導体に適合し、暗い場所で見えるように大きなバックライト付きLCDディスプレイを備えています。

仕様

一般仕様
AC電圧 600V
AC電圧の基本精度 ±1.2%
AC電圧の最大解像度 1mV
AC電流 600.0A
AC電流の基本精度 ±2.0%
AC電流の最大解像度 1mA
DC電圧 600V
DC電圧の基本精度 ±0.8%
DC電圧の最大解像度 0.1mV
ジョーサイズ 30mm、最大500MCMの導体
ダイオード試験
周波数 1MHz
周波数の最大分解能 0.01Hz
導通
抵抗 40MΩ
抵抗の最大解像度 0.1Ω
電気容量 100µF
静電容量最大解像度 0.01nF
非接触電圧(NCV)検出器 100~600VAC
追加の詳細
保証 2年
出力 単4電池 (1.5 V) 3本
安全性カテゴリー CAT III-600V
寸法 228×77×41mm
認証 CE、ETL
重量 265g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.