Discontinued

Extech MA620

600A True RMS ACクランプメーター+NCV

Extech MA620 True RMSは、自動レンジACクランプメーターで、プラントメンテナンスの技師、電気トラブルシューター、DIY愛好者に高性能で優れた価値のある製品を提供します。高度なマルチメーターおよび電流測定機能のホストに加えて、非接触(NCV)電圧検出器も内蔵されています。自動または手動レンジモードを選択できます。測定機能は、電圧、抵抗、静電容量、周波数、デューティサイクル、ダイオード、導通テストなど、非侵襲的な電流プローブ測定に加え、あらゆる種類のトラブルシューティングに対応します。付属のタイプKビーズワイヤープローブで温度も測定できます。テストリード、汎用タイプKビーズワイヤー温度プローブ、9Vバッテリー、キャリーケースが付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 6.000V、60.00V、600.0V
AC電圧の基本精度 ±(読み取り値の1.8%+8桁)
AC電圧の最大解像度 0.001V
AC電流 60.00A、600.0A
AC電流の基本精度 ±(読み取り値の2.8%+8桁)
AC電流の最大解像度 0.01A
DC電圧 600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V
DC電圧の基本精度 ±(読み取り値の1.5%+2桁)
DC電圧の最大解像度 0.1mV
ジョーサイズ 40mm、最大500MCMの導体
ダイオード試験
デューティサイクルの基本精度 ±(読み取り値の1.2%+2桁)
デューティサイクルの最大分解能 0.10%
周波数 10Hz~10kHz
周波数の基本精度 ±(読み取り値の3.0%+5桁)
周波数の最大分解能 0.01nF
導通
抵抗 600.0Ω、6.000kΩ、60.00kΩ、600.0kΩ、6.000MΩ、60.00MΩ
抵抗の最大解像度 0.1Ω
温度(タイプK)の最大分解能 -20~760°C
温度(タイプN) ±(読み取り値の3%+5°C)
温度(タイプN)の基本精度 0.1°C
真の実効値
負荷サイクル 0.5~99.0%
電気容量 40.00nF、400.0nF、4.000ΩF、40.00ΩF、400.0ΩF、4000ΩF
静電容量最大解像度 0.01nF
非接触電圧(NCV)検出器
追加の詳細
ディスプレイ 6000カウントセグメントLCD
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
安全性カテゴリー CAT III-600V
寸法 232×77×39mm
認証 CE、ETL、NIST
重量 271g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.