Discontinued

Extech MG325

CAT IV Insulation Tester/True RMS MultiMeter

The Extech MG325 combines a 200GΩ/1000 V high range insulation tester with a full-featured true RMS multimeter in a single, compact instrument. CAT IV safety rating ensures the highest level of protection.

仕様

一般仕様
AC電圧 600V
AC電圧の基本精度 ±(1.5% of reading + 5 digits)
AC電圧の最大解像度 0.01V
DC電圧 600V
DC電圧の基本精度 ±(2% of reading + 3 digits)
DC電圧の最大解像度 0.01V
低抵抗 100Ω
低抵抗の基本精度 ±(1.5% of reading + 5 digits)
低抵抗の最大解像度 0.01Ω
周波数 1kHz
周波数の基本精度 ±(0.1% of reading + 3 digits)
周波数の最大分解能 0.1Hz
導通 Yes
抵抗 10MΩ
抵抗の最大解像度 0.01kΩ
断熱抵抗 50MΩ, 100MΩ, 200MΩ,500MΩ, 2000MΩ, 1GΩ, 10GΩ, 20GΩ, 50GΩ, 100GΩ, 200GΩ
漏れ電流 2000µA
漏れ電流の基本精度 ±(10% of reading + 3 digits)
漏れ電流の最大解像度 10µA
真の実効値 Yes
絶縁抵抗の基本精度 ±(3% of reading + 3 digits)
絶縁抵抗の最大解像度 0.001MΩ
絶縁試験電圧 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
絶縁試験電圧の基本精度 0 to 20%
電気容量 500 µF
静電容量最大解像度 0.1nF
追加の詳細
保証 2 years
出力 6 × AA (1.5V) batteries
安全性カテゴリー CATIV - 600V
寸法 8.9 × 4.1 × 2.3" (225 × 103 × 59mm)
認証 CE, NIST
重量 1.5lbs (0.7kg)

Export Restrictions