MIO

インテリジェントなマルチセンサーソリューション

フリアーシステムズは、MoviTHERMのMIO Series™製品の世界的な独占販売代理店であることに誇りを持っています。このインテリジェントな新しいI/Oソリューションにより、フリアーシステムズのお客様はFLIR AX8やA310、FCシリーズRのカメラをMIOと組み合わせ、状況モニタリングや早期の火災検知、工程モニタリングに向けた完全で堅牢なシステムを構築できます。

より良い遠隔監視に欠けているもの
MIOはコンパクトですぐに使える設計のため、モジュールを簡単に組み合わせて100台以上のユニットに対応できます。
内蔵のウェブサーバーでMIOを設定できるため、PCや特注のコンピューターソフトウェアを別に用意する必要はありません。
MIOは、A310やAX8、FCシリーズといったフリアーシステムズのさまざまな赤外線画像温度センサーに対応します。

仕様

Highlighted
Ethernet Connectivity 100BASE-T
通信とデータ保存
4_20 mA Transmitter Channels MIO-A310-1、MIO-AX8-1、MIO-FCR-1:2 CH、ループ電源、アイソレート
MIO-A310-7、MIO-AX8-7、MIO-FCR-7:8 CH、ループ電源、アイソレート
Ethernet Connectivity 100BASE-T
イメージングとレンズ
Maximum Cameras MIO-A310-1、MIO-AX8-1、MIO-FCR-1:1
MIO-A310-7、MIO-AX8-7、MIO-FCR-7:7
一般仕様
FLIR Camera Supported MIO-A310-1、MIO-A310-7:
FLIR A310
MIO-AX8-1、MIO-AX8-7:FLIR AX8
MIO-FCR-1、MIO-FCR-7:FLIR FCR
環境と認定
Enclosure Material MIO-A310-1、MIO-AX8-1、MIO-FCR-1:ABS
MIO-A310-7、MIO-AX8-7、MIO-FCR-7:陽極酸化アルミニウム
電源
Digital Output Current 各チャンネル 0.5 A、全チャンネル合計 1.5 A
Digital Output Voltage 10~30 VDC
Maximum Power Consumption MIO-A310-1、MIO-AX8-1、MIO-FCR-1:3 W
MIO-A310-7、MIO-AX8-7、MIO-FCR-7:7W

Resources & Support

Datasheet

MIO FCR Datasheet

Datasheet

MIO FCR Datasheet A4

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.