Discontinued

Extech MO220

ウッドモイスチャーメーター

Extech MO220は、木材の水分をモニタリングするために特別に設計されています。メモリには、約170種の木材の校正を含む8つの木材グループが含まれています。内蔵ピン電極または付属のヘビーデューティリモートプローブを使用して測定できます。頑丈な二重成形ハウジング構造で設計されており、片手で操作できるサイズのポケットを備えています。MO220の機能には、校正チェック、ユーザーが設定可能な自動電源オフ(1~9分)、およびバッテリー残量低下表示が含まれます。保護キャップ、温度プローブ、ヘビーデューティリモート水分プローブ、交換用測定ピン、単4電池2個、ソフトケースが付属しています。

仕様

一般仕様
WME水分含有量(ピン) 6~44%
センサータイプ Integrated, replaceable contact pins, 0.3" (8mm)
計測原理 電気抵抗
追加の詳細
ディスプレイ セグメントLCD
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)2本
寸法 130 × 40 × 25mm
認証 CE
重量 100g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.