Extech MO230

ポケット水分計

Extech MO230 ポケット水分計の大型デュアルグラフィックLCDは、木材やその他の建材の水分、ならびに気温、相対湿度を表示します。アナログバーグラフには、水分、最小/最大水分値、プログラム可能な乾湿インジケーターが表示されます。木材、紙、壁紙、板岩、段ボール、石膏、コンクリート、モルタルなどにご使用ください。メモリには、3つの木材グループと4つの建築材料グループがあり、約150種の木材と19種類の建築材料について校正されています。インデックスモードには、プログラム可能な高値と低値があり、比較測定で水分をすばやく検出することができます。交換可能なねじ式電極ピン、耐衝撃ハウジング、バッテリーエネルギーを節約するオートパワーオフ、内蔵のバッテリーチェック、測定検証テストが含まれています。保護キャップ、交換用ピン、CR-2032ボタン電池3個付属。

仕様

一般仕様
WME水分含有量(ピン) 木材:0~75%、その他の建材:0~24%
センサータイプ Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
温度(接触) -40~158 °F(-40~70 °C)
相対湿度 0~100%
計測原理 電気抵抗
追加の詳細
保証 2年
出力 CR-2032(1.5V)ボタン電池3個
寸法 159×63.5×30.5mm
認証 CE
重量 100g

資料とサポート

User Manual

Extech MO230 パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.