Extech MO257

ピンレスモイスチャーメーター

ExtechのMO257水分計を使用すると、木材や建材の非侵襲ピンレス水分測定を実行できます。自動校正機能によって操作が簡単なこの水分計は、硬い表面や繊細な表面でもスムーズに滑らせることができるボール湿度センサーを備えています。大型のバックライト付きトリプルLCDには、湿度の読み取り値および最大値と最小値が表示されます。2つのアラームレベルを調整して、視覚的なアラートを表示し(「RISK(リスク)」または「WET(ウェット)」のインジケータが点滅する)、ビープ音で警告することもできます。MO257は、壁や天井の裏側の水漏れ後の影響を分析し、平坦ではない表面の水分を測定するための必携のツールです。

非侵襲のピンレス相対水分測定読み取り値0.0~100.0(分解能0.1)、感度は表面下20~40mm
調整可能な2つのアラームレベル、視覚と聴覚のインジケータ、および水分計の電源がオンの状態での自動校正機能(乾燥空気中)
建物修復事業や床、タイル、カーペットの下の水分検出が不可欠な用途に最適

仕様

一般仕様
センサータイプ Pinless spherical
測定深さ 20~40mm
相対水分含有量(ピンレス) 0.0~100.0
追加の詳細
ディスプレイ バックライト付きセグメントLCD
保証 2年
出力 単4電池 (1.5 V) 3本
寸法 235 × 63 × 28mm
認証 CE
重量 218g

資料とサポート

User Manual

Extech MO257 パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.