Extech MO260

ピン/ピンレス両用水分計

Extech MO260は、ピンレス技術を使用して木材およびその他の建材の相対水分量を測定し、ダイレクトピン法を使用してシートロックおよびその他の材料の水分割合(%)を測定できるピン/ピンレス両用水分計です。測定値は、バックライト付きのデジタルLCDと3色のLED棒グラフに表示されます。ピンレスの非侵襲測定は、表面から22mmの深さまでです。9Vバッテリー、交換用ピン、保護キャップ、ポーチケースが付属します。

非侵襲のピンレス相対水分測定値を読み取るか、ピンセンサーを使用して%WME(木材含水率)を測定します
バックライト付きのデジタルLCD読み出し部と3色LED棒グラフ(バッテリー残量表示を含む)
床、壁の裏側、天井の水漏れ後の影響を分析するための必携のツール

仕様

一般仕様
WME水分含有量の最大分解能(ピン) 0.10%
WME水分含有量(ピン) 6.0~94.8%
センサータイプ Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
相対水分含有量の最大分解能(ピンレス) 0.1
相対水分含有量(ピンレス) 0~99.9
追加の詳細
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
寸法 203 × 58.4 × 43.2mm
認証 CE
重量 204g

資料とサポート

User Manual

Extech MO260 パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.