Extech MO290

ピンレス乾湿計 + IR

Extech MO290は、ピン/ピンレスの水分計と内蔵の赤外線放射温度計を組み合わせた製品で、温度、湿度、露点、蒸気圧などを測定できます。ピン湿度プローブ、9Vのバッテリー、およびケースが付属します。

IR温度計内蔵8-in-1メーター
内蔵ピンまたはセンサーを使用して、深さ25mmまでの水分量をテストする
湿度レベルが上昇すると、警告音が速く鳴ります。表示アイコンは、低、中、高の水分含有量を示します
コンパクトで効率的、バッテリー残量チェックと測定検証テスト機能を内蔵

仕様

一般仕様
WME水分含有量の基本精度(ピン) ±5%
WME水分含有量の最大分解能(ピン) 0.1
WME水分含有量(ピン) 0~99.9%
センサータイプ Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
ターゲットまでの距離率 8:1
放射率 0.95固定
水蒸気 0~160g/kg
温度 (大気) -29〜77°C
温度(IR)の基本精度 -20〜200°C
温度(IR)の最大分解能 ±3.5%または±4.5°Cのいずれか大きい方
温度(RTD) 0.1°C
温度(大気)の基本精度 ±2.0°C
温度(大気)の最大解像度 0.1°C
測定深さ 最大19mm
相対水分含有量の最大分解能(ピンレス) 0.1
相対水分含有量(ピンレス) 6~99.9
相対湿度 0~100%
相対湿度の基本精度 ±3%
蒸気圧 0~20.0kPA
露点 30 ~ 100 °C
追加の詳細
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
寸法 165 × 70 × 38mm
認証 CE
重量 210g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.