Discontinued

Extech MO55

ピン/ピンレス両用水分計

This product is discontinued.

We recommend the Extech MO55A as a great replacement.

Extech MO55A

Combination Pin/Pinless Moisture Meter

View Product

Need support with the Extech MO55? Check out our support resources below.

Extech MO55では、ピンまたはピンレス(非侵襲的)の方法を使用して、さまざまな建材の水分を素早く測定できます。この使いやすい水分計は、表示アイコンを使用して湿度レベルを示し、警報音を鳴らします。建物のリフォームや床、タイル、カーペットの下の水分検出が不可欠な用途に最適で、壁や天井の裏側の水漏れ後の影響を分析するために必須のツールです。

木材、石膏ボード、プラスターなどを素早く測定
内蔵ピンまたはセンサーを使用して、深さ25mmまでの水分量をテストする
湿度レベルが上昇すると、警告音が速く鳴ります。表示アイコンは、低、中、高の水分含有量を示します
コンパクトで効率的、バッテリー残量チェックと測定検証テスト機能を内蔵

仕様

一般仕様
WME水分含有量の基本精度(ピン) ±(読み取り値の3% + 5桁)
WME水分含有量の最大分解能(ピンレス) 0.10%
WME水分含有量の最大分解能(ピン) 0.10%
WME水分含有量(ピンレス) 木材:0~99.9%、その他建材:0~99.9%
WME水分含有量(ピン) 木材:5~50%、その他建材:1.5~33%
センサータイプ Replaceable threaded contact pins (0.3"/8mm), non-penetrating electromagnetic sensor pad
追加の詳細
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
寸法 170 × 65 × 30mm
認証 CE
重量 120gバッテリーは付属しません

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.