Discontinued

Extech MO55W

ワイヤレスデータロギングピン/ピンレス水分計

Extech MO55Wを使用して木材またはその他の建材の水分含有量を素早く測定します。ピンレス(非侵襲)またはダイレクトピン法による測定を選択できます。ワイヤレス機能、Bluetooth®データロギングモジュール、無料のExView® Wシリーズアプリを使用すると、スマートデバイスにリアルタイムで読み取り値を送信し、ワイヤレス転送用に15,000を超える読み取り値を保存してレポートやデータ解析を生成し、スマートデバイスのカメラで撮影した写真にメモや読み取り値を追加し、スマートデバイスを補助的なディスプレイとして使用して表示や共有に役立てることができます。MO55Wは操作が簡単で、水分含有量を示すアイコンおよび水分レベルがプログラムされた限界を超えた場合に警告する機能があります。

木材またはその他の建材の水分含有量を素早く測定
非侵襲ピンレス水分測定によって、木材またはその他の建材の深さ25mmまでの水分レベルを表示
スマートフォンで測定領域のスナップショットを撮り、測定に関連する画像を取得し、測定データを記録する
ピン2本(メーターに装着)、保護キャップ、ワイヤレスデータロギングモジュール(DAT12)、9Vバッテリー、およびソフトケースが付属

仕様

一般仕様
WME水分含有量の基本精度(ピン) ±(読み取り値の3% + 5桁)
WME水分含有量の最大分解能(ピンレス) 0.10%
WME水分含有量の最大分解能(ピン) 0.10%
WME水分含有量(ピンレス) 木材:0.1~99.9%、その他建材:0.1~99.9%
WME水分含有量(ピン) 木材:5~50%、その他建材:1.5~33%
センサータイプ Replaceable threaded contact pins (0.4"/10mm), non-penetrating electromagnetic sensor pad
メモリ 15,360データポイント(DAT12 Bluetoothデータロギングモジュール経由)
測定深さ ピン:約8mm、ピンレス:25mm
追加の詳細
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
寸法 170 × 65 × 30mm
認証 CE、FC
重量 120gバッテリーは付属しません

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.