Discontinued

Extech PQ3350-1

3相電源および高調波アナライザー

This product is discontinued.

We recommend the Extech PQ3450-12 as a great replacement.

Extech PQ3450-12

1200Aデータログパワーアナライザーキット

View Product

Need support with the Extech PQ3350-1? Check out our support resources below.

Extech PQ3350-1は、最大52,428の単相読み取りまたは17,476の3相読み取りが可能な3相電源および高調波アナライザーです。大型のバックライトLCDが1つの画面に最大35個のパラメータを表示し、高調波と波形を同時に表示できます。単相および3相/3線式または3相/4線式システム用。3つのフレキシブルな電流クランプ、ワニ口クリップと格納式プランジャークリップ付きの4本の電圧リード線、単3電池8本、ユニバーサルACアダプター、ソフトウェア、USBインターフェースケーブル、ケースが付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 600 V
AC電圧の基本精度 ±(読み取り値の0.5%+5桁)
AC電流 1200A
AC電流の基本精度 ±(読み取り値の0.5%+5桁)
クレスト係数 1.00~99.99
クレスト係数の基本精度 ±(読み取り値の5%+30桁)
ピークAC電圧の基本精度 ±(読み取り値の5%+30桁)
ピークAC電流の基本精度 ±(読み取り値の5%+30桁)
メモリ 52428件の記録(単相); 17476件の記録(3相)
位相 -180.0°~0°~+180.0°
位相の基本精度 ±1°
力率 0.0~+1.00
力率の基本精度 ±(読み取り値の1.5%°±8桁)
周波数 45~65Hz
周波数の基本精度 0.1Hz
有効電力 9.999MW
有効電力の基本精度 ±(読み取り値の1%+8桁)
有効電力エネルギー 0mWh~999,999kWh
無効電力 9999kVAR
無効電力の基本精度 VAR= sqr (VA² -W² )
無効電力エネルギー 0.0kVARh~1000MWh
皮相電力 9999kVA
皮相電力の基本精度 VA=Vrms×Arms
真の実効値 ○
高調波 1~99
高調波の基本精度 ±2%
追加の詳細
保証 2年
出力 単3(1.5V)電池8本
安全性カテゴリー CAT III-600V
寸法 257×155×57mm
認証 CE
重量 1160g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.