Discontinued

Extech PQ3350

3相電源および高調波アナライザー

Extech PQ3350は、単相および3相/3線または3相/4線のシステム向けに構築された3相電源および高調波アナライザーです。大型のバックライトLCDは、1つの画面に最大35個のパラメータを表示します。PQ3350では、データは最大52,428の単相読み取り値または17,476の3相読み取り値を記録し、ピーク値を含む全高調波歪み(THD-F)と波形を同時に表示します(1024サンプル/期間)。ワニ口クリップと格納式プランジャークリップ付きの4本の電圧リード線、単3電池8本、ユニバーサルACアダプター、ソフトウェア、USBインターフェースケーブル、ケースが付属しています。電流プローブは別売りです。

仕様

一般仕様
AC電圧 600 V
AC電圧の基本精度 ±(読み取り値の0.5%+5桁)
AC電流 最大3000A(使用する電流クランププローブによる)
AC電流の基本精度 ±(読み取り値の0.5%+5桁)
クレスト係数 1.00~99.99
クレスト係数の基本精度 ±(読み取り値の5%+30桁)
ピークAC電圧の基本精度 ±(読み取り値の5%+30桁)
ピークAC電流の基本精度 ±(読み取り値の5%+30桁)
メモリ 52428件の記録(単相); 17476件の記録(3相)
位相 -180.0°~0°~+180.0°
位相の基本精度 ±1°
力率 0.0~+1.00
力率の基本精度 ±(読み取り値の1.5%°±8桁)
周波数 45~65Hz
周波数の基本精度 0.1Hz
有効電力 9.999MW
有効電力の基本精度 ±(読み取り値の1%+8桁)
有効電力エネルギー 0mWh~999,999kWh
無効電力 9999kVAR
無効電力の基本精度 VAR= sqr (VA² -W² )
無効電力エネルギー 0.0kVARh~1000MWh
皮相電力 9999kVA
皮相電力の基本精度 VA=Vrms×Arms
真の実効値
高調波 1~99
高調波の基本精度 ±2%
追加の詳細
保証 2年
出力 単3(1.5V)電池8本
安全性カテゴリー CAT III-600V
寸法 257×155×57mm
認証 CE
重量 1160g

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech PQ3350 Software

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.