Discontinued

Extech PQ3470-2

200A Datalogging Power Analyzer Kit

The Extech PQ3470-2 is a 3-phase graphical power and harmonics analyzer/datalogger capable of logging up to 30,000 sets of measurements on a removable SD memory card. The meter features a 3-phase voltage or current unbalanced ratio (VUR, AUR) and unbalanced factor, a wide sampling rate range (2 seconds to 2 hours), and a built in clock and calendar. It is capable of capturing transient events such as dip, swell, and outage with programmable threshold (%). Complete with 4 voltage leads with alligator clips, 8 AA batteries, SD card, 100 V - 240 V AC adaptor, three 200 A current probes, and a case.

仕様

一般仕様
AC電圧 600.0V
AC電流 200A
AC電流の基本精度 ±(0.5% of reading)
クレスト係数 1.00 to 99.99
クレスト係数の基本精度 ±(5%)
ピークAC電圧の基本精度 ±(5%)
ピークAC電流の基本精度 ±(5%)
メモリ 30,000 readings (2GB SD memory Card)
位相 -180 ° to +180°
位相の基本精度 ±1°
入力範囲 200mV, 300mV, 500mV, 1V, 2V, 3V (user-selectable)
入力範囲の基本精度 ±(0.5% of reading)
力率 0.00 to 1.00
力率の基本精度 ±0.04
周波数 45Hz to 65Hz
周波数の基本精度 ±0.1Hz
有効電力 9.999MW
有効電力の基本精度 ±(1.0% of reading)
有効電力エネルギー 0.0kWh to 9.999MWH
有効電力エネルギーの基本精度 ±(2.0% of reading)
無効電力 9.999MVAR
無効電力の基本精度 ±(1.0% of reading)
無効電力エネルギー 0.0kVARh to 9.999MVARH
無効電力エネルギーの基本精度 ±(1.0% of reading)
皮相電力 9.999MVA
皮相電力の基本精度 ±(1.0% of reading)
皮相電力エネルギー 0.0KVAh to 9.999MVAH
皮相電力エネルギーの基本精度 ±(2.0% of reading)
真の実効値 Yes
高調波 1 to 50th
高調波の基本精度 ±2% (1 to 20); ±4% (21 to 31)
追加の詳細
保証 2 years
出力 8 × AA (1.5V) batteries
安全性カテゴリー CATIII - 600V
寸法 8.86 × 4.92 × 2.52" (225 × 125 × 64mm)
認証 CE, UL
重量 2.2lbs (1010g)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.