Discontinued

Quasar 1080p IR PTZ Camera

IR PTZセキュリティカメラ

Quasar 1080p IR PTZカメラは最新のPTZテクノロジー、光学系、機械設計、画質性能を兼備。都市監視、重要インフラ、空港など、対象となる範囲が広く、長距離をカバーする赤外線照明が必要とされる高度なセキュリティ用途に対するパーフェクトな選択です。

最も過酷な環境に対処
照明条件が異なる広いエリア全体で、最大200メートル離れたところから対象を観察、検知、分類します。
Quasar 1080p IR PTZカメラは、屋内外、昼夜を問わない長期運用を考慮して設計されています。
FLIR United VMSと共に使った場合、拡張PTZコントロール機能、アダプティブストリーミング、使用帯域の低減、フレームレート保証などの機能が得られます。

仕様

適合性と認定
USA UL、 FCC Part 15 (subpart B、 class A)
国際的 CE marked、 EN 50130-4、 EN61000-6-4 (Class A)、 RoHS
平均故障間隔[時] 348786.0
サイバーセキュリティ
セキュリティ パスワード保護とIPフィルタを備えたユーザーアカウント
環境
使用温度 -45°~ 50° C
保存温度 -20°~ 70° C
湿度 10% ~ 90% (不凝縮)
一般仕様
3Dノイズリダクション オン/オフ
PoE CP-POE-60W-US 60W USAパワーインジェクタ
いたずら検知 オン/オフ
オートゲインコントロール 自動/手動
スキャンモード プログレッシブ
ファームウェアアップグレード ネットワーク経由のFlashアップグレード(1GBFlash/ 2GB RAM)
プライバシーゾーン オン/オフ - 20ゾーン
保証 FLIR RMAポリシーおよびプロセス通知書に準じる
入力電圧 PoE ++ 802.3bt 60W、12VDC、24VAC(屋内/屋外)
出力 CX-PRWR-241 Nema4 x 24 VAC 1 PTZ用耐候性エンクロージャ内電源
単位重量 3.8 Kg
寸法 207.43 x 300.39 mm
昼/夜赤外線カットフィルター 自動/手動
消費電力 ヒーターとIR使用時に最大39W
筐体等級 IK10上部/ IK8下部/ IP66全体
電源接続 PoE / ターミナルブロック
測定解析
最大解像度 1920x1080 (FHD1080p)
PTZ
オートフリップ メカニカル/オフ
シーケンス_自動パン_パターン 2008/08/04 00:00:00.000
パン_チルト移動 360° 連続 /-20°~ 200°
プリセット値_プリセット精度 256 / パン:0.16° チルト:0.18°
プリセット速度 5° ~280°/秒
プロポーショナルパン/チルト オン/オフ(ズーム比に比例したパン/チルト速度)
ホーム機能 プリセット/シーケンス/オートパン/パターン
手動速度 パン:0.1° ~90°/ 秒、チルト:0.1° ~60°/ 秒
水平視野角 68.7°(ワイド) ~2.6°(テレ)
電源復旧 あり
システム統合
LEDタイプ 高効率SMD
アラームIO 4ドライ接点入力 / 2リレー出力
アラーム応答 プリセット/シーケンス/オートパン/パターン
イーサネット 10/100 Base-T自動検出、半二重/全二重(RJ45)
ネットワークプロトコル IPv4/v6、 TCP/IP、 UDP、 RTP、 RTSP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、FTP、 SMTP、 DHCP、 PPPoE、 UPnP、 IGMP、 SNMP、 QoS、ONVIF S/G、 ARP、 IEEE 802.1X
ピーク発光波長[nm] 850.0
双方向音声 全二重、ライン入力/ライン出力、G.711、G.726、AAC
対応ウェブブラウザ Internet Explorer 10.0以降
設定 リモート:ウェブアクセスまたはサポートされているVMS経由
距離 | 照明角度 最大200 m  6°/ 30°/ 90°
音声帯域 16 kbpsと64 kbpsの間で設定可能
音声接続 ターミナルブロック
可視カメラ
DSS 1 ~1/30(NTSC)または1 / 1.5 ~1/25(PAL)
シグナルノイズ比 ±50 dB
センサー解像度 1920 x 1080
バックライト補正 オン/オフ
ホワイトバランス 自動/屋内/屋外/ ATW /手動
ワイドダイナミックレンジ オン/オフ
光学デジタルズーム 30倍/最大10倍
最小照度 0.3ルクス(カラー)/ 0.01ルクス(白黒)、IRイルミネーター使用時で0ルクス。30 IREでDSSオフで測定
焦点モード 自動/手動
焦点距離 4.3 ~ 129 mm
画像センサー 1/2.8インチ CMOS
画像回転 メカニカル/オフ
画像安定化 オン/オフ
絞り制御 自動/手動
動画と録画
SDカード記録 microSDXC最大128GB(クラス10)
ビデオ動作検出 オン/オフ - 最大4つの独立ゾーン
ビデオ圧縮 マルチストリームH.264 / H.265 / MJPEG
ビデオ帯域 64 Kbpsから8 Mbpsの間で設定可能
レート制御 CBR / VBR
最大性能 H.264/H.265 60/50 fps @ FHD + 30/25 fps @ 720P + D1 (NTSC/PAL)
解像度範囲 CIFからHD 1080pまで拡張可能

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

Quasar 1080p Full HD PTZ CP-6302 FW fs20210930

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.