Discontinued

Extech RD300

冷媒漏出検出器

Extech RD300 冷媒漏出検出器は、空調装置および冷却システムからの漏れを検出します。使いやすく、すべての標準冷媒を使用する空調装置や冷却システムからの漏れの検出に最適です。マルチカラーのLEDライトバーは、RD300が検知した冷媒の漏れレベルを示します。センサー先端にある明るい内蔵LEDコンビニエンスライトが薄暗い検査エリアを照らします。漏出テストボトル、9Vバッテリー、保護ハードキャリーケース付属。

仕様

一般仕様
ウォームアップ時間 90秒
ガス検知 R-22、R-134a、R-404a、R-410a、ならびにすべてのCFC、HCFC、HFC
ガス検知感度 高:7g/年、中:14g/年、低:28g/年
センサータイプ Heated Diode
プローブ長さ 450mm
追加の詳細
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
寸法 184×70×40mm
認証 CE
重量 280g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.