Discontinued

Extech RH520A-240

Humidity+Temperature Chart Recorder with Detachable Probe (240V)

The Extech RH520A-240 provides simultaneous digital and graphical display of relative humidity and temperature. The display also shows dew point, date and time, and min/max measurements. Stored readings can be recalled on the display or downloaded to a PC to obtain a permanent record. Provisions for wall mounting or the control panel swivels to act as a desk stand. The user can set audible and visual alarms with high and low limits for humidity and temperature. ExChart software calculates Wet Bulb and Grains per Pound (GPP). Comes complete with a detachable sensor probe and 1 m cable, RS-232 cable with USB adapter, Windows-compatible software, 240 VAC adapter, and three AA batteries.

仕様

一般仕様
温度 (大気) -20.0 to 140.0 °F (-28.0 to 60.0 °C)
温度(大気)の基本精度 ±1.8 °F/ ±1 °C
相対湿度 10.0 to 95.0%
相対湿度の基本精度 ±3%
追加の詳細
保証 2 years
出力 3 × AA (1.5V) batteries
寸法 5 × 7.7 × 0.9" (129 × 195 × 22mm)
認証 CE
重量 12.6oz (357g)

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech RH520 ExChart Software

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.