Discontinued

Extech RH520A

湿度+温度チャートレコーダー、脱着式プローブ付き

これはペーパーレスチャートレコーダーで、相対湿度と温度をデジタルとグラフィックで同時に表示します。ディスプレイには露点、日付と時刻、および最小/最大測定値も表示されます。保存された読み取り値は、ディスプレイで呼び出すか、PCにダウンロードして永久的な記録を取得できます。壁面取り付けまたは制御パネルがデスクスタンドとして機能するように回転する装備。湿度と温度の上限と下限のアラーム音とアラーム表示を設定できます。ExChartソフトウェアは、湿球と1ポンド(0.45kg)あたりの穀物(GPP)を計算します。1mケーブル付き着脱式センサープローブ、USBアダプター付きRS-232ケーブル、Windows対応ソフトウェア、100-240 VAC 50/60Hz ダプター、単3電池3本が付属しています。

仕様

一般仕様
温度 (大気) -28.0 ~ 60.0 °C
温度(大気)の基本精度 ±1 °C
相対湿度 10.0~95.0%
相対湿度の基本精度 ±3%
追加の詳細
保証 2年
出力 単3(1.5 V)電池3本
寸法 129×195×22mm
認証 CE、NIST
重量 357g

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech RH520 ExChart Software

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

User Manual

Extech RH520A パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.