Extech RHM15

小型水温計モニター

RHM15は、湿度と温度を測定して同時に表示する小型水温計モニターです。RHM15には、最大および最小の読み取り値を保存する内蔵メモリが組み込まれています。RHM15は低バッテリー表示機能を備えており、内蔵スタンド、ユーザーマニュアル、LR44電池が付属しています。°Fのみの測定。

仕様

一般仕様
温度 (大気) 14~140°F
温度(大気)の基本精度 ±2°F(14~122°F)
温度(大気)の最大解像度 1°F
相対湿度 10~99%
相対湿度の基本精度 ±5%(25~75%)
相対湿度の最大解像度 1%
追加の詳細
保証 2年
出力 LR44/AG13(1.5V)電池1個
寸法 50.8×38.1×16mm
認証 CE
重量 23g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.