Extech RHT10

湿度と温度のUSBデータロガー

RHT10は、湿度と温度の測定値(それぞれ最大16,000件)を、ユーザーがプログラム可能な2秒から最大24時間のサンプルレートで数日、数週、数か月間記録します。セットアップとダウンロードが簡単なUSBインターフェース 付属のWindowsソフトウェアによる露点表示 ユーザーがプログラム可能なRHと温度の上限/下限アラームしきい値 3.6ボルトのリチウム電池、保護USBキャップ、取り付けブラケット、分析用のWindows対応ソフトウェアを完備しています。

各パラメータにつき16,000件:湿度/温度
2秒、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、30分、1時間、2時間、3時間、6時間、12時間、24時間の範囲
Windows®ソフトウェア(付属)による露点表示

仕様

一般仕様
データログ間隔 2秒~24時間
メモリ 16,000ポイント
温度 (大気) -40~70°C
温度(大気)の基本精度 ±1.0°C(-10~40°C)、±2.0°C(-40~-10および+40~70°C)
温度(大気)の最大解像度 0.1°C
相対湿度 0~100%
相対湿度の基本精度 ±3%
相対湿度の最大解像度 0.10%
追加の詳細
保証 2年間
出力 3.6V電池1個
寸法 130 x 40 x 25mm
認証 CE
重量 20g

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech RHT10 Software

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

User Manual

Extech RHT10 パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.