Extech SD200

3チャネル温度データロガー

SD200は、3チャネル温度データロガーです。データをExcel形式でSDカードに記録します。5、10、30、60、120、300、600秒または自動で選択可能なデータサンプリング速度。単4電池6本、2G SDカード、ユニバーサルACアダプター、タイプKビーズワイヤー温度プローブ3個、取り付けブラケットが付属しています。

仕様

一般仕様
メモリ 2G SDメモリカードを使用して2,000Kのデータ
温度(タイプK)の基本精度 ±(0.5% +0.5°C/1°F)
温度(タイプK)の最大分解能 0.1°C
温度(タイプN) ±(0.5% +0.5°C/1°F)
温度(タイプN)の基本精度 0.1°C
温度[K] -100~1300°C(-58~2372°F)
追加の詳細
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)6本
認証 CE
重量 282g

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.