Extech SD500

湿度/温度データロガー

この湿度/温度データロガーは、データをExcel形式でSDカードに記録し、解析に向けてPCに簡単に転送できます。相対湿度と温度を同時に表示するデュアルLCDと、5、10、30、60、120、300、600秒の選択可能なデータサンプリングレートを備えています。保存される各読み取り値には日付とタイムスタンプが含まれます。相対湿度は10~95%、温度範囲は0~50°Cです。単4電池6本、SDメモリカード、ユニバーサルACアダプター、取り付けブラケットが付属しています。

仕様

一般仕様
データログ間隔 5、10、30、60、120、300、600秒または自動
メモリ 2G SDカードを使用した2,000万件のデータ記録
温度 (大気) 0~50°C
温度(大気)の基本精度 0.8°C
温度(大気)の最大解像度 0.1°C
相対湿度 10〜90%
相対湿度の基本精度 ±4%
相対湿度の最大解像度 0.1%
追加の詳細
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)6本
寸法 132×80×32mm
認証 SD500-NIST_S:CE、NIST
SD500_S:CE
重量 282g

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.