Extech SDL200

4チャネルデータロギング温度計

Product Variations

SDL200は、データをExcel形式でSDカードに記録します。6種類の熱電対(J、K、E、T、R、S)を使用した4チャネルデータロギングと、RTD(Pt100Ω)プローブを使用した2チャネルデータロギング [T1、T2、T3、T4] または差分[T1-T2] の計測値を表示します。相対測定を行うゼロ関数に使用されるオフセット調整 手動で99の測定値を保存し、2G SDカードを介して2000万の測定値を保存します。測定値を実際の日付とタイムスタンプを付けて記録します。ユーザーがプログラム可能なサンプリング速度は1~3600秒です。最小値/最大値、データ保持、自動電源オフ 単3電池6本、汎用タイプKビーズワイヤー温度プローブ4本、SDカード、ハードキャリーケースを完備しています。

仕様

一般仕様
メモリ 2G SDカードを使用した2,000万件のデータ記録
温度(RTD)の基本精度 -200〜850°C
温度(RTD)の最大分解能 読み取り値の±0.4%(+1°C)
温度(タイプC) 0.1°/1°
温度(タイプE)の基本精度 -50~900°C
温度(タイプE)の最大分解能 測定値の±0.4%(+1 °C)
温度(タイプJ) 0.1°/1°
温度(タイプJ)の基本精度 -100~1150°C
温度(タイプJ)の最大分解能 測定値の±0.4%(+1 °C)
温度(タイプK)の基本精度 0.1°/1°
温度(タイプK)の最大分解能 -100~1300°C
温度(タイプN) 測定値の±0.4%(+1 °C)
温度(タイプN)の基本精度 0.1°/1°
温度(タイプR)の最大分解能 0~1700°C
温度(タイプS) 測定値の±0.5%(+1 °C)
温度(タイプS)の基本精度 0.1°/1°
温度(タイプS)の最大分解能 0~1500°C
温度(タイプT) 測定値の±0.5%(+1 °C)
温度(タイプT)の基本精度 0.1°/1°
温度(タイプT)の最大分解能 -50~400°C
温度[K] 0.1°/1°
温度[赤外線] 測定値の±0.4%(+1 °C)
追加の詳細
保証 3年
出力 単3電池(1.5V)×6本
寸法 182×73×47.5mm
認証 SDL200-NIST_S:CE、NIST
SDL200_S:CE
重量 500g

Export Restrictions