Discontinued

Extech SDL550

Humidity Content Meter/Datalogger

The Extech SDL550 Humidity Content Meter/Datalogger monitors moisture in many different materials like grain, corn, rice, cotton, or paper. The 600 mm (23.7 in) heavy duty stainless steel probe with a replaceable probe head and inner filter measures moisture content from 10% to 95%, temperature, and dew point. The datalogger date/time stamps and stores readings on an SD card in Excel™ format for easy transfer to a PC. It has an adjustable data sampling rate from 1 sec to 3600 sec, and it stores 99 readings manually plus 20 M readings via 2G SD card. Other features include a large backlit dual LCD display on which you can use functions such as record, recall, min/max, data hold, and auto power off. Complete with 1.5 m (4.9 ft) cable, sensor cap, SD card, 9 V battery, and soft carrying case.

仕様

一般仕様
メモリ 20M data records using 2G SD card
温度 (大気) 32 to 122 °F (0 to 50 °C)
温度(タイプJ)の基本精度 -148 to 2192 °F (-100 to 1200 °C)
温度(タイプK)の基本精度 0.2% + 1.8 °F/1 °C
温度(タイプK)の最大分解能 -148 to 2372 °F (-100 to 1300 °C)
温度(タイプN)の基本精度 0.2% + 1.8 °F/1 °C
温度(大気)の基本精度 ±1.8 °F/1 °C
温度(大気)の最大解像度 0.1°
相対湿度 10 to 95%
相対湿度の基本精度 ±3%
相対湿度の最大解像度 0.1%
露点 -13 to 120 °F (-25 to 50 °C)
露点の最大解像度 0.1°
追加の詳細
保証 3 years
出力 1 × 9V battery
寸法 7.2 × 2.9 × 1.9" (182 × 73 × 47.5mm)
認証 CE
重量 8.6oz (245g)

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech 407001 USB Driver

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.