Discontinued

Extech SDL700

圧力計/データロガー

Extech SDL700は、大型のバックライト付きデュアルLCDディスプレイに10種類の圧力を表示する圧力計/データロガーです。このメーターは、後で参照と分析を行えるように、データをExcel形式でSDカードに記録します。このメーターには、3年間の保証、単3電池6本、SDカード、ハードキャリーケースが付属しています。

仕様

一般仕様
圧力(bar) 0.002~2(30psiトランスデューサー)、0.01~10(150psiトランスデューサー)、0.02~20bar(300psiトランスデューサー)
圧力(hPa) 2~2000(30psiトランスデューサー)、1~10000 (150psiトランスデューサー)、20~20000hPa(300psiトランスデューサー)
圧力(inH2O) 1~802 (30psiトランスデューサー)、5~4010 (150psiトランスデューサー)、10~8020inH₂O (300psiトランスデューサー)
圧力(inHg) 0.05~59.05(30psiトランスデューサー)、0.2~295.2(150psiトランスデューサー)、0.5~590.5inHg(300psiトランスデューサー)
圧力(kgcm²) 0.002~2.040(30psiトランスデューサー)、0.01~10.19(150psiトランスデューサー)、0.02~20.40 kgcm²(300psiトランスデューサー)
圧力(kPa) 0.2~200.0(30psiトランスデューサー)、1~1000(150psiトランスデューサー)、2~2000kPa(300psiトランスデューサー)
圧力(mH₂O) 0.02~20.40(30psiトランスデューサー)、0.1~101.9(150psiトランスデューサー)、0.2~204.0mH₂O(300psiトランスデューサー)
圧力(mmHg) 21~1500(30psiトランスデューサー)、10~7500(150psiトランスデューサー)、15000mmHg (300psiトランスデューサー)
圧力(psi) 0.02~29(30psiトランスデューサー)、0.2~145(150psiトランスデューサー)、0.2~290psi(300psiトランスデューサー)
圧力(大気) 0.002~1.974(30psiトランスデューサー)、0.01~9.87(150psiトランスデューサー)、0.02~19.74atm(300psiトランスデューサー)
追加の詳細
保証 3年
出力 単3(1.5 V)電池6本
寸法 182×73×48mm
認証 CE
重量 490g

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.