FLIR Si1-LD

圧縮空気漏れを検出するための工業用音響イメージングカメラ

Product Variations

FLIR Si1-LD は、圧縮空気システム内の加圧リークを検出および定量化するための使いやすい音響イメージングカメラです。この軽量で片手操作が可能なカメラは、メンテナンス、製造、エンジニアリングの各分野のプロフェッショナルが従来の方法よりも迅速に空気漏れを特定できるように設計されています。高感度を実現するMEMSマイクを精密に配置し、騒がしい産業環境でも超音波情報を可視化する正確な音響画像を生成します。音響画像はデジタル画像上にリアルタイムで重ねて表示されるため、音の発生源を正確に特定でき、内蔵の解析機能を通してリークによる損失を定量化できます。Si1-LD には、音響画像をFLIR Thermal Studioスイートにインポートしてオフラインでの編集、分析、高度なレポート作成ができるプラグインが搭載されています。FLIR Acoustic Camera Viewerのクラウドサービスを使用して、フィールド分析とレポートを作成することもできます。定期的なメンテナンス作業の一環としてFLIR Si1-LD を活用することで、施設の環境負荷の低減と光熱費の節約にもつながります。画像の転送は、USBメモリまたはUSBデータケーブルで管理できます。

バンドパスフィルタ機能を使用して、解析する周波数を手動で調整できます。
高度なハードウェアとアルゴリズムを備えたSi1は、マイク数の多い他のカメラと比べても優れた感度を実現しています。
この軽量でスマートなツールを使えば、リークの深刻度をリアルタイムで定量化して、オンライン/オフラインのシンプルなレポートを作成できます。

仕様

Highlighted
音響測定 96 低ノイズMEMSマイクロフォン、リアルタイム音響可視化
距離 0.3 m~130 mまで
リーク率 最小検出可能リークレート(MDLR):2.5 mの距離で0.01リットル/分
イメージングとレンズ
カメラソフトウェアアップデート コンピューターに挿入したWi-FiUSBを介して自動化
ズーム 8倍デジタルズーム
ビデオフレームレート カメラ:60 fps / 音響画像:30 fps / 画面:70 fps
ビデオ画像解像度 1280 × 720
視野角[FOV] 対角線65°
測定解析
Able to Quantify 圧縮空気
Detection Threshold 20 kHz:−5 dB
35 kHz:9 dB
50 kHz:15 dB
80 kHz:41 dB
100 kHz:56 dB
リーク率 最小検出可能リークレート(MDLR):2.5 mの距離で0.01リットル/分
帯域幅 2 kHz~100 kHz
距離 0.3 m~130 mまで
音響測定 96 低ノイズMEMSマイクロフォン、リアルタイム音響可視化
ユーザーインターフェース
ディスプレイ サイズ:12.7cm 1280 × 720、抵抗膜式タッチスクリーン、TFT LCD、MIPI DSI
電源
バッテリー リチウムイオン充電式バッテリーパック(RRC 2054): 14.4 V DC、3.45 Ah、49.68 Wh、最大出力:最大2.5時間、充電時間:約2時間、最大出力:16.8 V DC、5 A
バッテリー充電器 入力:19~26 V DC、2.8 A、最大出力:17.4 V DC、4.8 A
バッテリー重量 ~0.25 kg
環境と認定
保証 http://www.flir.com/warranty/
保護クラス IP54
操作および保存温度範囲 動作温度範囲 −10°C ~ 50°C 保管温度範囲 −20°C ~ 50°C 最大 −20°C ~ 25°Cを推奨
一般仕様
サイズ 184 mm × 276 mm × 167 mm
バッテリーサイズ 85 × 77 mm(RRC2504)
梱包サイズ 490 mm × 365 mm × 190 mm
梱包タイプ FLIR Si1-LD:輸送用ハードケース
FLIR Si1-LD(Wi-Fiなし):段ボール箱
梱包重量 6kg
総重量 [すべての付属品を含む] 約1.45 kg
重量 約1.2 kg

アクセサリー

  1. ネックストラップ(T131758ACC)

資料とサポート

User Manual

FLIR Si1-LD ユーザーマニュアル

Flyer

Flir Si-Series 日本語カタログ

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure ASIA

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

国際路線: 

(+1) 805 392 3775

現地番号:

(+1) 844 283 5471

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions