FLIR T530シリーズには、専門家がホットスポットや欠陥の想定される場所のトラブルシューティングを正確に行うために必要な機能が搭載されています。FLIR T530サーモグラフィカメラは、180°回転式のレンズプラットフォームと明るい4インチのLCDを備え、あらゆる環境での温度熱計測に役立つよう設計されています。最先端の優れた測定ツール、レーザーアシストオートフォーカス、業界をリードするFLIRの’画像品質により、’異常箇所の迅速な発見と診断が可能です。オンボード検査ルートモードでは、FLIR Thermal Studio Pro (Route Creatorのプラグインを使用) からカメラに調査計画をダウンロードして実行できます。これらのシステムを組み合わせることで、温度データと画像を論理的な順序で記録し、問題解決と修復を迅速に行うことができます。FLIR FlexView™デュアル視野角レンズは、広域から望遠までの視野瞬時に切り替えることができるため便利です。

T530カメラは、FLIR Thermal Studio ProおよびFLIR Route Creatorにオプション対応しています。

快適で効率的、そして優れた性能
レーザーアシストオートフォーカスにより、しっかりピントを合わせて正確な温度を測定できるため、迅速かつ確実な意思決定につながります。
T530の光学ブロックは180°回転するため、一日中快適な姿勢で、あらゆる角度から対象物を撮影できます。
直感的なメニューを備えた静電容量式タッチスクリーンは操作が簡単で、2つのプログラム可能なボタンでカスタマイズできます。

仕様

Highlighted
赤外線解像度 320 × 240 (76,800 pixels)
温度分解能_NETD <30 mK, 42° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F) <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 80° @ +30°C (+86°F)
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
視野角[FOV] 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
デジタルカメラ 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
ディスプレイ 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
保存メディア Removable SD card
イメージングとレンズ
F値 1.1, 42° 1.3, 24° 1.5, 14° 1.3, 80° °
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Thermal Studio
カメラソフトウェアアップデート Using USB cable or SD card
カメラ周波数 30 Hz
カラーパレット Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
スペクトル範囲 7.5 - 14.0 µm
デジタルカメラ 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
デジタルカメラ視野角 53° × 41°
デジタルズーム 1-4x continuous
ビデオランプ Built-in LED light
ビューファインダー No
ピクチャー・イン・ピクチャー Resizable and movable
レンズ 24°, 14°, 42°, 80°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
レンズ識別 Automatic
レーザー照準 Position is automatically displayed on the infrared image
可視動画ストリーミング Yes
可視動画記録 H.264 to memory card
可視画像 Yes
最小焦点距離 0.15 m (0.49 ft.), 42° 0.15 m (0.49 ft.), 24° 1.0 m (3.28 ft.), 14° Macro mode 103 µm as option to 24° 0.10 m (3.9 in), 80°
最小焦点距離[MSX] 0.65 m (2.13 ft.), 42° 0.5 m (1.64 ft.), 24° 1.0 m (3.28 ft.), 14°
検知器タイプとピッチ Uncooled microbolometer, 17 µm
温度分解能_NETD <30 mK, 42° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F) <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 80° @ +30°C (+86°F)
焦点 Continuous with laser distance meter (LDM), one- shot LDM, one-shot contrast, manual
焦点距離 10 mm (0.39 in.), 42° 17 mm (0.67 in.), 24° 29 mm (1.41 in.), 14° 5 mm (0.19 in.), 80°
空間分解能[IFOV] 2.41 mrad/pixel, 42° 1.31 mrad/pixel, 24° 0.75 mrad/pixel, 14° 5.2 mrad/pixel, 80°
Black
視野角 42° × 32°
24° × 18°
視野角[FOV] 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
解像度 320 × 240 pixels (VGA)
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
赤外線動画保存(温度情報付き) Over UVC
赤外線動画録画(温度情報付き) Real-time radiometric recording (.csq)
赤外線解像度 320 × 240 (76,800 pixels)
測定解析
基準温度 Yes
対象物温度範囲 -20°C to 120°C (-4°F to 248°F); 0°C to 650°C (32°F to 1202°F);
Optional Calibration: 300°C to 1200°C (572°F to 2192°F)
放射率補正 Yes, variable from 0.01 to 1.0 or selected from materials list
温度差 Yes
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
自動熱冷感知 Automatic maximum/minimum markers within area
色[アイソサーム] •Above •Below •Interval •Condensation (moisture/humidity/dewpoint) •Insulation
計測プリセット •No measurements •Center spot •Hot spot •Cold spot •User preset 1 •User preset 2
計測値補正 Yes
計測機能アラーム Audible/visual alarms (above/below) on any selected measurement function
ユーザーインターフェース
タッチスクリーン Optically bonded PCAP
テキスト Predefined list or touchscreen keyboard
ディスプレイ 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
ディスプレイ技術 IPS
言語 21
音声 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth
通信とデータ保存
METERLiNK Wireless connection (Bluetooth) to: FLIR meters with METERLiNK
METERLiNK_Bluetooth Communication with headset and external sensors
USB USB Type-C: data transfer/video/power
USB_規格 USB 2.0 High Speed
ビデオ出力 DisplayPort over USB Type-C
保存メディア Removable SD card
画像ファイルフォーマット Standard JPEG with measurement data included
通信インターフェース USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
音声 Microphone and speaker for voice annotation of images
電源
バッテリータイプ Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
バッテリー稼働時間 Approx. 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
バッテリー重量 195 g (6.89 oz)
バッテリー電圧 3.6 V
充電温度 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
充電装置 In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or two-bay charger
外部電源運転 AC adapter 90–260 V AC (50/60 Hz) or 12 V from a vehicle (cable with standard plug, optional)
電源管理 Automatic shut-down and sleep mode
環境と認定
ETSI|EMC •ETSI EN 301 489-1 (radio) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2 (immunity) •EN 61000-6-3 (emission) •FCC 47 CFR Part 15 Class B (emission)
三脚取付マウント UNC 1/4"-20
使用温度範囲 –15°C to 50°C (5°F to 122°F)
保存温度範囲 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24 hours, 95% relative humidity, 25–40°C (77–104°F)/2 cycles
電波スペクトル ETSI EN 300 228, FCC Part 15.249, RSS-247 Issue 2
一般仕様
サイズ[L×W×H] Lens horizontal: 140 × 201.3 × 167.3 mm (5.5 × 7.9 × 6.6 in)
ハウジング材質 PCABS with TPE, magnesium
フリアーシステムズのソフトウェアと互換性がある FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
レーザーポインター Class 2, 0.05–40 m (0.16–131 ft) ±1% of measured distance
梱包 Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription)
梱包サイズ 500 × 190 × 370 mm (19.7 × 7.5 × 14.6 in)
重量[バッテリー含む] 1.4 kg (3.1 lb)

アクセサリー

  1. Tripod (T911997)

資料とサポート

注:Tシリーズのサポートに関するその他のリソースについては、Support.FLIR.com。 

録画されたウェビナー

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

詳細をご覧ください。

録画されたウェビナー

Thermal Home/Building Inspection Webinar

今すぐ見る

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Application Story

FLIR T-Series 雨漏り診断 ケーススタディ Tシリーズ

Application Story

かずさDNA_活用事例

Datasheet

FLIR T-Series データシート

Flyer

FLIR ハンドヘルド製品ラインアップ

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure ASIA

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

国際路線: 

(+1) 805 392 3775

現地番号:

(+1) 844 283 5471

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions