T540 - 再生品

業務用赤外線カメラ

464 × 348解像度のFlir T540で、産業、電気、機械システムの潜在的な故障の診断や、R&Dテストで温度の異常を発見することができます。このポータブルで人間工学に基づいた赤外線カメラは、1-Touch Level/Span、連続レーザーアシストオートフォーカスなどの高度な機能を備えており、状況監視や研究の用途に最適な非接触型診断ツールです。Flir Thermal Studio Proで事前に計画され作成されたルートを実行する検査ルートモードを使用して、電気系統や機械の調査、トラブルシューティング、修理を合理化し、ユーザーが温度データと画像を論理的な順序で記録できるようにします。内蔵のマクロモードにより、R&Dユーザーはレンズを変更することなく、広い角度からクローズアップ分析に素早く切り替えることができます。またはT540をFlir FlexView®デュアル視野角レンズと組み合わせると、広域スキャンと望遠スキャンを瞬時に切り替えることができるため便利です。T540は、Research Studioソフトウェアと組み合わせることで、エンジニアが予期せぬホットスポットを評価し、潜在的な設計上の欠陥を見つけるのに役立ちます。
現在、すべてのFLIR Tシリーズカメラに、399ドル相当のFlir Academyトレーニングセッションを受講できる無料クレジットが付属します(詳細は下記参照)。

解像度、快適さ、卓越したパフォーマンス
レーザーアシストオートフォーカスにより、しっかりピントを合わせて正確な温度を測定できるため、迅速かつ確実な意思決定につながります。
T540の光学ブロックは180°回転するため、1日中任意の角度から快適にターゲットを撮影できます。
静電容量式タッチスクリーンは直感的なメニューによる簡単操作で、プログラム可能な2つのボタンでカスタマイズすることも可能です。

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 464 × 348 ピクセル
温度分解能_NETD 30°Cで40 mK未満、24°
精度 ±2°Cまたは±2%の読み取り
視野角[FOV] 24° × 18°
デジタルカメラ 5メガピクセル、LED写真/映像ランプ内蔵
ディスプレイ 4"、640 × 480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
保存メディア 取り外し可能なSDカード
イメージングとレンズ
F値 1.3、24°
UltraMax ピクセル数を4倍、メニューで有効化してFLIR Toolsで処理
カメラソフトウェアアップデート USBケーブルまたはSDカードを使用
カメラ周波数 30 Hz
カラーパレット アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC
スペクトル範囲 7.5~14 µm
デジタルカメラ 5メガピクセル、LED写真/映像ランプ内蔵
デジタルカメラ視野角 53° × 41°
デジタルズーム 1–6× 連続
ビデオランプ LEDライト内蔵
ビューファインダー X
ピクチャー・イン・ピクチャー サイズ変更可能、移動可能
フレームレート[全画面] 30 Hz
レンズ 24°
レンズ識別 自動
レーザー照準 赤外線画像に位置を自動表示
可視動画ストリーミング ○
可視動画記録 H.264をメモリカードへ
可視画像 ○
最小焦点距離 0.15 m、24°、マクロモード 71 µm(オプション)最大24°
最小焦点距離[MSX] 0.5 m、24°
検知器タイプとピッチ 非冷却マイクロボロメーター、17 µμm
温度分解能_NETD 30°Cで40 mK未満、24°
温度分解能(NETD) <40 mK
焦点 レーザー距離計(LDM)で連続、ワンショットLDM、ワンショットコントラスト、マニュアル
焦点距離 17mm、24°
空間分解能[IFOV] 0.90 mrad/ピクセル、24°
色 黒
視野角 24° × 18°
視野角[FOV] 24° × 18°
解像度 464 × 348ピクセル(VGA)
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264またはMPEG-4(Wi-Fi経由)MJPEG(UVCまたはWi-Fi経由)
赤外線動画保存(温度情報付き) UVC経由
赤外線動画録画(温度情報付き) リアルタイム温度情報付き動画録画 (.csq)
赤外線解像度 464 × 348 ピクセル
測定解析
基準温度 ○
対象物温度範囲 -20°C~120°C 0°C~650°C 300°C~1500°C オプション範囲はありません
放射率補正 ◯ 0.01~1.0の変数または素材リストから選出
温度差 ○
精度 ±2°Cまたは±2%の読み取り
自動熱冷感知 エリア内の最大/最小マーカーの自動表示
色[アイソサーム] •上、•下、•間隔、•結露(水分・湿度・露点)、•断熱
計測プリセット •測定なし•センタースポット•ホットスポット•コールドスポット•ユーザープリセット 1•ユーザープリセット2
計測値補正 ○
計測機能アラーム 音声/可視アラーム(以上/未満)が選択したすべての測定機能に対応
ユーザーインターフェース
タッチスクリーン 光学的に結合されたPCAP
テキスト 事前定義リストまたはタッチスクリーンキーボード
ディスプレイ 4"、640 × 480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
ディスプレイ技術 IPS
言語 21
音声 内蔵マイク(スピーカー付き)またはBluetooth経由で60秒のレコーディングを静止画または動画に追加
通信とデータ保存
METERLiNK ワイヤレス接続(Bluetooth):METERLiNKを備えたFLIRメーター
METERLiNK_Bluetooth ヘッドセットや外部センサーとの通信
USB USB Type-C:データ転送/ビデオ/電力
USB_規格 USB 2.0 High Speed
ビデオ出力 ディスプレイポート(USB Type-C)
保存メディア 取り外し可能なSDカード
画像ファイルフォーマット 標準JPEG(計測情報付き)
通信インターフェース USB 2.0、Bluetooth、Wi-Fi
音声 画像の音声注釈用マイクとスピーカー
電源
バッテリータイプ リチウムイオンバッテリー、カメラ内または独立の充電器で充電
バッテリー稼働時間 約4時間、室温25°Cで通常使用時
バッテリー重量 195g
バッテリー電圧 3.6V
充電温度 0°C~45°C
充電装置 カメラ内(ACアダプターまたは車両の12V)または2ベイ充電器
外部電源運転 ACアダプター 90–260 VAC(50/60 Hz)または車両の12 V(標準プラグ付きケーブル、オプション)
電源管理 自動停止とスリープモード
環境と認定
ETSI|EMC •ETSI EN 301 489-1 (無線)•ETSI EN 301 489-17•EN 61000-6-2 (耐性)•EN 61000-6-3 (エミッション)•FCC 47 CFR Part 15 Class B (エミッション)
三脚取付マウント UNC 1/4"-20
使用温度範囲 -15°C~50°C
保存温度範囲 -40°C~70°C(-40°F~158°F)
保証 http://www.flir.com/warranty/
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24時間、相対湿度95%、25–40°C/2サイクル
電波スペクトル •ETSI EN 300 228 •FCC Part 15.249 •RSS-247 Issue 2
一般仕様
サイズ[L×W×H] レンズ 水平方向:140 × 201.3 × 167.3 mm
ハウジング材質 TPE、PCABS、マグネシウム
フリアーシステムズのソフトウェアと互換性がある FLIR Thermal Studio Suite、FLIR Route Creator、FLIR Ignite、FLIR Research Studio、FLIR Atlas SDK
レーザーポインター クラス 2、0.05–40 m ±(測定距離の1%)
梱包 レンズ付き赤外線カメラ、バッテリー2個、バッテリー充電器、輸送用ハードケース、ストラップ、フロントレンズキャップ、電源、取扱説明書、SDカード(8 GB)、ケーブル(USB 2.0 A/USB Type-C、USB Type-C/HDMI、USB Type-C/USB Type-C)、ライセンスカード:FLR Thermal Studio Pro(3か月間のサブスクリプション)
梱包サイズ 500 × 190 × 370 mm

アクセサリー

  1. Tripod (T911997)

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Brochure

何を測定する必要がありますか? FLIR WDYNTM パンフレット | 赤外線サーモグラフィ製品

Application Story

FLIRx川崎市下水道局 サーモグラフィカメラ活用事例

Selection Guide Matrix

FLIR 赤外線サーモグラフィー選定ガイドマトリックス

Application Story

FLIR T-Series 雨漏り診断 ケーススタディ Tシリーズ

Application Story

かずさDNA_活用事例

Datasheet

FLIR T-Series データシート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.