T560 - 再生品

業務用赤外線カメラ

人間工学に基づいた高解像度のFlir T560を使用すると、ホットスポットのトラブルシューティング、隠れた故障の検出、修理の迅速な確認が可能です。この640 × 480(307,200ピクセル)のサーモグラフィカメラは、高輝度4インチ液晶ディスプレイと180°回転レンズプラットフォームを備えているため、手の届きにくい場所でも電気的または機械的な問題を簡単かつ快適に診断できます。1-Touch Level/Spanなどの高度なオンカメラ測定ツールとレーザーアシストオートフォーカスにより、いつでも正確に測定温度を記録できます。T560をFlir FlexView™デュアル視野角レンズと組み合わせると、レンズを交換せずに広域視野と望遠視野を瞬時に切り替えることができるため便利です。Flir Inspection Routeモードを備えているため、Flir Thermal Studio Proからカメラに調査計画をダウンロードして実行できます。これらのシステムを組み合わせることで、温度データと画像を論理的な順序で記録し、問題解決と修復を迅速に行うことができます。
現在、すべてのFlir Tシリーズカメラに、399ドル相当のFlir Academyのトレーニングセッションを受講できる無料クレジットが付属します(詳細は下記参照)。

解像度、快適さ、卓越したパフォーマンス
レーザーアシストオートフォーカスにより、しっかりピントを合わせて正確な温度を測定できるため、迅速かつ確実な意思決定につながります。
T560の光学ブロックは180°回転するため、1日中任意の角度から快適にターゲットを撮影できます。
Flir Thermal Studio Proで検査を計画し、Flir検査ルートカメラオプションを使用してT560にロードし、調査を合理化して、重要なデータを適切に管理します。Flir Igniteを使用して、カメラからクラウドに画像を自動的に直接アップロードして、安全かつ効率的に保管および共有できます。

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 640 × 480ピクセル
温度分解能_NETD 30°Cで40 mK未満(24° レンズ)
精度 ±2°Cまたは±2%の読み取り
デジタルカメラ 5メガピクセル、LEDランプ内蔵
ディスプレイ 4"、640 × 480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
保存メディア 取り外し可能なSDカード
イメージングとレンズ
F値 1.3
UltraMax ピクセル数を4倍、メニューで有効化してFLIR Toolsで処理
カメラ周波数 30 Hz
カラーパレット アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC
スペクトル範囲 7.5~14.0µ m
デジタルカメラ 5メガピクセル、LEDランプ内蔵
デジタルズーム 1-8 × 連続
ビューファインダー ○
ピクチャー・イン・ピクチャー サイズ変更可能、移動可能
レンズ識別 自動
最小焦点距離 0.15 m、オプションのマクロモード
検知器タイプとピッチ 非冷却マイクロボロメーター、12µm
温度分解能_NETD 30°Cで40 mK未満(24° レンズ)
焦点 レーザー距離計 (LDM) で連続、ワンショットLDM、ワンショットコントラスト、マニュアル
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264またはMPEG-4(Wi-Fi経由)MJPEG(UVCまたはWi-Fi経由)
赤外線動画保存(温度情報付き) ○、UVC経由
赤外線動画録画(温度情報付き) リアルタイム温度情報付き動画録画 (.csq)
赤外線解像度 640 × 480ピクセル
測定解析
スポットメーター ライブモードで各3個
対象物温度範囲 -20°C~120°C、0°C~650°C、300°C~1500°C
精度 ±2°Cまたは±2%の読み取り
計測プリセット 測定なし、センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザープリセット1、ユーザープリセット2
ユーザーインターフェース
テキスト 事前定義リストまたはタッチスクリーンキーボード
ディスプレイ 4"、640 × 480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
音声 内蔵マイク(スピーカー付き)またはBluetooth経由で60秒のレコーディングを静止画またはビデオに追加
通信とデータ保存
METERLiNK ○
タイムラプス 10秒~24時間
ビデオ出力 ディスプレイポート(USB Type-C経由)
保存メディア 取り外し可能なSDカード
画像ファイルフォーマット 標準JPEG(計測情報付き)
画像保存モード 赤外線、可視、MSX®、ピクチャー・イン・ピクチャー
通信インターフェース USB 2.0、Bluetooth、Wi-Fi
電源
バッテリータイプ リチウムイオンバッテリー、カメラ内または充電スタンドで充電
バッテリー稼働時間 約4時間、室温25°Cで通常使用時
環境と認定
使用温度範囲 -15°C~50°C
保存温度範囲 -40°C~70°C(-4°F~158°F)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
一般仕様
フリアーシステムズのソフトウェアと互換性がある FLIR Thermal Studio Suite、FLIR Route Creator、FLIR Ignite、FLIR Research Studio、FLIR Atlas SDK
レーザーポインター ○
梱包 レンズ付き赤外線カメラ、小型ビューファインダーアイキャップ、バッテリー2個、バッテリー充電器、キャリングケース、ストラップ、フロントレンズキャップ、電源、取扱説明書、SDカード(8GB)、ケーブル(USB 2.0 A~USB Type-C、USB Type-C~HDMI、USB Type-C~USB Type-C)

アクセサリー

  1. Tripod (T911997)
  1. Hand Strap and Neck Strap (T199601)

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Brochure

何を測定する必要がありますか? FLIR WDYNTM パンフレット | 赤外線サーモグラフィ製品

Application Story

FLIR T-Series 雨漏り診断 ケーススタディ Tシリーズ

Datasheet

FLIR T-Series データシート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.