FLIR T865サーモグラフィカメラは、180°回転光学ブロックにより、公共事業および製造用途に重要な電気・機械設備の状態を安全かつ快適に評価できる非接触型の検査ツールです。-40°Cまでの比類のない温度測定精度、1°C/1%の精度、ワンタッチレベル/スパンのコントラスト強調、レーザーアシストオートフォーカスなどの高度な機能により、毎回非常に正確な温度測定値を得ることができます。T865をFLIR FlexView™デュアル視野角レンズと組み合わせると、広域スキャンと望遠スキャンを瞬時に切り替えることができるため便利です。または6°FOV IRレンズを選択して、遠距離から小さなターゲットの検査を行います。内蔵された検査ルートシステムは、トラブルシューティングと修理を迅速に行うために、温度データと画像を論理的な順序で記録します。

FLIR Thermal Studio Proで検査ルートを作成し、Route Creatorを使用してT865にアップロードすることで、重要なデータを迅速かつ簡単に収集および管理できます。
180°回転式光学ブロック、統合型接眼レンズビューファインダー、4インチカラーIPSディスプレイにより、安全な距離、任意の角度、あらゆる照明条件で機器の状態を評価することができます。
卓越した測定精度、向上した赤外線画像、ワークフローの最適化により現場での作業効率が向上し、時間の節約と迅速なデータ共有が可能になります。

仕様

Highlighted
赤外線解像度 640 × 480 pixels
温度分解能_NETD <30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
視野角[FOV] 80° × 63°
デジタルカメラ 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 6° or 80° lens in use
ディスプレイ 4", 640 x 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
保存メディア Removable SD card
イメージングとレンズ
F値 42° lens: 1.1, 24° lens: 1.3, 14° lens: 1.5, 6° lens: 1.35, 80° lens: 1.3,
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR reporting software.
カメラ周波数 30 Hz
カラーパレット Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
スペクトル範囲 7.5 - 14.0 µm
デジタルカメラ 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 6° or 80° lens in use
デジタルズーム 1-8x continuous
ビデオランプ Built-in LED light
ビューファインダー Yes
ピクチャー・イン・ピクチャー Resizable and movable
レンズ 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
レンズ識別 Automatic
可視動画ストリーミング Yes
可視動画記録 H.264 to memory card
可視画像 Yes
最小焦点距離 42° lens - 0.15 m; 24° lens - 0.15 m, optional macro mode; 14° lens - 1.0 m; 6° lens - 5.0m; 80° lens - 0.1m;
最小焦点距離[MSX] FLIR T865 + DFOV (14° + 24°): .5 m (1.64 ft) / 1.0 m (3.28 ft)
FLIR T865 + Dual FOV (24° + 42°): 42°: 0.65 m (1.98 ft)
24°: 0.5 m (1.64 ft)
検知器タイプとピッチ Uncooled microbolometer, 12 µm
温度分解能_NETD <30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
焦点 Continuous with laser distance meter (LDM), one-shot LDM, one-shot contrast, manual
焦点距離 42°: 10 mm (0.39 in)
24°: 17 mm (0.67 in)
14°: 29 mm (1.41 in)
6°: 70 mm (2.80 in)
80°: 5 mm (0.19 in)
空間分解能[IFOV] 42°: 1.2 mrad/pixel
24°: 0.7 mrad/pixel
視野角 42° × 32°
24° × 18°
視野角[FOV] 80° × 63°
解像度 464 × 348 pixels (VGA)
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
赤外線動画保存(温度情報付き) Yes, over UVC
赤外線動画録画(温度情報付き) Real-time radiometric recording (.csq)
赤外線解像度 640 × 480 pixels
測定解析
スポットメーター 10 ea. in live mode
基準温度 Yes
対象物温度範囲 -40°C to 120°C (-40°F to 248°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) 300°C to 2000°C (572°F to 3632°F)
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
計測プリセット No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
ユーザーインターフェース
タッチスクリーン Optically bonded PCAP
テキスト Predefined list or touchscreen keyboard
ディスプレイ 4", 640 x 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
音声 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth
通信とデータ保存
METERLiNK Yes
USB USB Type-C: data transfer/video/power
USB_規格 USB 2.0 High Speed
タイムラプス 10 sec to 24 hrs
ビデオ出力 DisplayPort over USB Type-C
保存メディア Removable SD card
画像ファイルフォーマット Standard JPEG with measurement data included
画像保存モード Infrared, visual, MSX®, Picture-in-Picture
通信インターフェース USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
電源
バッテリータイプ Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
バッテリー稼働時間 Approx. 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
電源管理 Automatic shut-down and sleep mode
環境と認定
三脚取付マウント UNC 1/4"-20
使用温度範囲 -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
保存温度範囲 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
一般仕様
サイズ[L×W×H] •Lens horizontal: 140 × 201.3 × 167.3 mm (5.5 × 7.9 × 6.6 in.)
フリアーシステムズのソフトウェアと互換性がある FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
レーザーポインター Yes
梱包 Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C)
梱包サイズ 500 × 190 × 370 mm (19.7 × 7.5 × 14.6 in.)

アクセサリー

  1. Tripod (T911997)

資料とサポート

注:Tシリーズのサポートに関するその他のリソースについては、Support.FLIR.com。 

録画されたウェビナー

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

詳細をご覧ください。

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Application Story

FLIR T-Series 雨漏り診断 ケーススタディ Tシリーズ

Datasheet

FLIR T-Series データシート

Flyer

FLIR ハンドヘルド製品ラインアップ

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure ASIA

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

国際路線: 

(+1) 805 392 3775

現地番号:

(+1) 844 283 5471

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions